Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Boîtes pour cloisons sèches

Eaton CAPRI vous propose une gamme complète de boîtes standard pour cloisons sèches, composée des boîtes Capriclips à visser, des boîtes Capribox à sceller, des boîtes Uniclips@bio ainsi que des boîtes coupe-feu.

Nos produits, économiques et présentant une excellente rigidité, sont reconnus comme une référence sur le marché et sont un gage d'une qualité constante.

Nos boîtes pour cloisons sèches à encastrer sont disponibles en différentes versions (simple, double et triple), chacune pouvant elle-même avoir plusieurs déclinaisons. Elles peuvent également être accompagnées d'accessoires tels que les points de centre DCL et appliques. 

Gamme boîtes pour cloisons sèches

Gamme multi options

Notre gamme de boîtes standard pour cloisons sèches est composée de 4 sous-gammes de produits à utiliser pour différentes applications et présentant diverses spécificités techniques.

Compatibilité

Nos boîtes pour cloisons sèches sont compatibles avec les principaux appareillages du marché. Veuillez découvrir ces possibilités dans les tableaux de compatibilité disponibles dans l'onglet Ressources.

Choisir la bonne boîte pour cloisons sèches

Facilité d'installation et excellente tenue sur tous types de supports

Les boîtes standard Capriclips, à visser, sont les premières boîtes en diamètre 67 mm sur le marché français.

Réalisées en polystyrène ignifugé (PS), elles sont parfaitement rigides et sont reconnues d'une qualité supérieure.

Les produits Capriclips sont disponibles chez tous les distributeurs et existent en pack de 250 et 300 unités avec scie cloche. Il est à noter leur parfaite adaptabilité dans les murs en plaques de plâtre. 

Gamme Capriclips

Boîtes d'encastrement multi-entrées avec couvercles de protection

Les boîtes standard Capribox sont à utiliser pour une installation par scellement dans les matériaux pleins de type briques, Syporex ou murets en béton.

Elles sont compatibles avec tous les appareillages à vis ou à griffes du marché.

Les produits Capribox disposent d'entrées sur les côtés et à l'arrière, et sont fournis avec un couvercle de protection. 

Gamme Capribox

Boîtes standard permettant de réduire l'impact énergétique du logement (rayonnements électromagnétiques limités)

Les boîtes Uniclips@Bio sont les premières boîtes, conformes à la norme NF EN 60670, à être équipées d'un écran métallique breveté permettant de limiter les rayonnements électriques.

Elles contribuent ainsi à la réalisation d'économies d'énergie dans l'habitat.

Les produits Uniclips@Bio sont livrés avec écran, fil de raccord de masse et joint d'étanchéité, et sont compatibles avec l'ensemble des appareillages du marché. 

Gamme Uniclips@Bio

Boîtes d'encastrement pour cloisons sèches résistantes au feu

Les boîtes coupe-feu Eaton CAPRI, conformes aux normes REACH & ROHS, présentent une excellente tenue au feu : 90 minutes dans les cloisons isolées et 60 minutes dans les cloisons non-isolées.

Elles peuvent être installées aussi simplement qu'une boîte standard et se fixent solidement grâce aux pattes métalliques à l'avant et à l'arrière des boîtes.

Les boîtes coupe-feu disposent d'un large espace intérieur pour un confort de câblage optimal et peuvent être accouplées facilement grâce à leurs glissières latérales. 

Boîtes coupe-feu

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858