Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri BS & FB - Presse-étoupes Marine

Notre gamme de presse-étoupes Marine BS / FB est une solution de raccordement conçue spécifiquement pour la marine nationale, selon la norme MN 823 C.

Ces presse-étoupes IP66 étanches sont conçus pour le raccordement de câbles non-armés ou marins sans coupure du blindage.

Conçue en laiton naturel, la version FB dispose d'un joint en caoutchouc naturel tandis que la version BS comprend un joint en néoprène. Les deux versions assurent l'étanchéité IP66 de la gaine extérieure du câble ainsi qu'une parfaite résistance à l’arrachement. Avec deux plages de températures de fonctionnement, les gammes BS/FB répondent aux différentes exigences en matière de gestion des entrées de câbles pour les enveloppes ou traversées de cloisons dans les environnements marins.

Capri BS & FB - Presse-étoupes Marine
Matière
Laiton naturel - Acier
Livré avec
Bague d’étanchéité néoprène (BS) ou caoutchouc naturel (FB)
Certifications et conformité
MN 823 C

Types de câbles

Indice de protection

Résistance et protection contre la corrosion

La bague d'étanchéité en néoprène (BS) ou en caoutchouc (FB) assure une résistance à l’arrachement et une protection contre la corrosion.

Parfaite adaptabilité aux environnements moyens et sévères

Deux plages de température de fonctionnement sont disponibles selon les modèles, De - 20 °C à + 80 °C (BS) et de - 40 °C à + 100 °C (FB). Les presse-étoupes répondent donc parfaitement aux besoins actuels en gestion des entrées de câbles dans les milieux marins sévères.

Méthodes de montage modulables

Le modèle FB en laiton naturel se monte à l'aide d'un écrou, pour un assemblage simple, rapide et fiable. Le modèle BS en acier est un ensemble soudé garantissant une excellente rigidité.

Capri - plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques. Capri continue aujourd'hui de jouer un rôle de premier plan sur le marché de l'innovation aux côtés de Redapt et Raxton.

Vous recherchez un presse-étoupe Marine pour câbles armés ou non-armés ?

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858