Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri BV et BV AG5 - Presse-étoupes Marine

Notre gamme de presse-étoupes Marine BV / BV AG5 est une solution de raccordement conçue spécifiquement pour la marine nationale selon les exigences MN 823-C. Ces presse-étoupes IP66 étanches sont conçus pour le raccordement de câbles armés ou non-armés sans coupure du blindage.

Ces presse-étoupes en laiton naturel ou aluminium anodisé sont pourvus d'une bague néoprène offrant une étanchéité IP sur la gaine extérieure du câble ainsi qu'une parfaite résistance à l'arrachement.

Avec deux plages de températures de fonctionnement, les gammes BV / BV AG5 répondent aux différentes exigences en matière de gestion des entrées de câbles pour les enveloppes ou traversées de cloisons dans les environnements marins.

Capri BV et BV AG5 - Presse-étoupes Marine
Matière
Laiton naturel - Aluminium anodisé AG5
Normes
MN 823 C
Fourni avec
Bague d'étanchéité néoprène et écrou

Types de câbles

Indice de protection

Résistance et protection contre la corrosion

La bague d'étanchéité néoprène et l'écrou assurent une résistance à l'arrachement et une protection contre la corrosion.

Parfaite adaptabilité aux environnements moyens et sévères

Deux plages de température de fonctionnement sont disponibles selon les modèles,

De -20 °C à +130 °C (BV) et de -20 °C à +80 °C (BV AG5). Les presse-étoupes répondent donc parfaitement aux besoins actuels en gestion d'entrées de câbles dans les milieux marins sévères.

Capri - plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques. Capri continue aujourd'hui de jouer un rôle de premier plan sur le marché de l'innovation aux côtés de Redapt et Raxton.

Vous recherchez un presse-étoupe Marine pour câbles non-armés ?

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858