Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri ECP - Presse-étoupes industriels en plastique

Notre gamme de presse-étoupes industriels polyvalents en plastique ECP est destinée au raccordement de câbles non-armés. Elle est disponible avec filetages ISO ou Pg.

La bague d'étanchéité PVC assure à la fois une étanchéité IP68 sur la gaine extérieure du câble ainsi qu'une résistance parfaite à l’arrachement.

La couleur des bagues d'étanchéité, différente selon la taille du presse-étoupe, permet une identification rapide et facile du produit. Avec une plage de température de fonctionnement de -5°C à +70°C, la gamme ECP répond parfaitement aux exigences actuelles en matière de gestion d'entrées de câbles dans les environnements industriels.

Capri ECP - Presse-étoupes industriels en plastique
Matière
Polyamide 6
Filetage ISO
EN 62444
Filetage Pg
DIN 40430
Température d’utilisation en continu
De -5 °C à +70 °C

Types de câbles

Indice de protection

Étanchéité et résistance

La bague d'étanchéité PVC assure à la fois une étanchéité IP68 sur la gaine extérieure du câble ainsi qu'une résistance parfaite à l’arrachement. La couleur de la bague d’étanchéité étant différente selon la taille du presse-étoupe, il est ainsi facilement et rapidement identifiable.  

Parfaite adaptabilité aux environnements industriels

Avec une plage de température de fonctionnement de -5°C à +70°C, la gamme ECP répond parfaitement aux besoins actuels en gestion d'entrées de câbles dans les environnements industriels.

Capri - plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques. Capri continue aujourd'hui de jouer un rôle de premier plan sur le marché de l'innovation aux côtés de Redapt et Raxton.

Vous recherchez un presse-étoupe plastique ou métallique pour câbles armés ou non-armés ?

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858