Notre gamme de presse-étoupes industriels en laiton nickelé ISOCAP et NORMADIX est destinée au raccordement de câbles non-armés.
Disponible avec filetages ISO et Pg, cette gamme se distingue par un design très compact qui fait d'ISOCAP et de NORMADIX une solution économique pour les applications industrielles où l'encombrement réduit est un impératif.
La bague d'étanchéité élastomère thermoplastique assure à la fois une étanchéité IP66 sur la gaine extérieure du câble ainsi qu'une résistance parfaite à l’arrachement. La couleur des bagues d'étanchéité, différente selon la taille du presse-étoupe, permet une identification rapide et facile du produit.
0 800 336 858