Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Isolation thermique extérieure

L'Isolation thermique extérieure (ITE) est la nouvelle méthode permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Son développement a été favorisé depuis la mise en oeuvre de la norme RT2012. 

Eaton CAPRI vous propose désormais une solution pour intégrer facilement tous les appareillages simples du marché dans les doublages extérieurs : le manchon Maxibanche. 

Manchon Maxibanche
Montage rapide
Par simple clippage dans la Maxibanche
Adaptabilité maximum
Grâce aux zones de découpe tous les 10 mm
Compatibilité
Avec les accessoires standard Maxibanche

Résistance maîtrisée

Le manchon Maxibanche présente une excellente tenue de position et de compression : il supporte la charge du béton lors du coulage mais également la chaleur émise lors du séchage (jusqu'à 90°C).

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.

Une solution simple, rapide et robuste pour les murs épais

Une rallonge pour les murs en béton de plus de 200 mm

Le manchon Maxibanche est réalisé en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ignifugé (tenue à 850 °C), ce qui lui confère des propriétés étanches et isolantes. 

D'une longueur de 200 mm, il est facilement découpable tous les 10 mm grâce à une règle intégrée. Il est ainsi possible de repérer facilement la longueur de coupe. Une scie à métaux vous permettra d'adapter la longueur du manchon par rapport à l'épaisseur du mur en béton. 

Le manchon Maxibanche dispose de 2 profils : 

- Un profil pour fixation directe dans toules les Maxibanche par simple clippage

- Un profil extérieur avec gorge pour anneau à vis 

Il est compatible avec l'ensemble des accessoires standard de la gamme Maxibanche : aimants, anneau à vis, distanciers...

Référence : CAP859630

 

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858