Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conduits métalliques flexibles CAPRIFLEX

Découvrez nos deux gammes de conduits métalliques : CAPRIFLEX et CAPRIFLEX GS. Répondant aux besoins actuels de protection des câbles dans les environnements industriels, ces deux gammes de conduits offrent une solution complète et facile avec les raccords appropriés.

L'option « GS » se caractérise par un revêtement en acier tressé assurant une protection CEM, à la différence de l’option standard qui est disponible en acier galvanisé ou inoxydable.

Conduits métalliques flexibles CAPRIFLEX

Solution semi-rigide et non déformable pour la protection des câbles

Fabriquées en acier galvanisé enroulé en hélice, les gammes CAPRIFLEX et CAPRIFLEX GS offrent des solutions polyvalentes et adaptables pour assurer la protection des câbles dans des environnements à haute température et contre les dommages dus à l'écrasement ou à l'arrachement.

510162486

Types de câbles

Homologations

Découvrez les différentes gammes de conduits flexibles métalliques

capriflex-metallic-flexible-conduit.png

CAPRIFLEX

CAPRIFLEX est un conduit métallique disponible en acier galvanisé ou inoxydable 304L et adapté à une utilisation avec les raccords CAPRIGAINE et JUDODIX d'Eaton.


Température d’utilisation
de -45°C à +400°C

Résistance à l’écrasement
1 250 N

Indice de protection
IP40

capriflex-gs-metallic-flexible-conduit.png

CAPRIFLEX GS

CAPRIFLEX GS est un conduit métallique en acier galvanisé recouvert d’une tresse en acier assurant une protection CEM. Il est conçu pour fonctionner avec les raccords CAPRIFLEX GS d'Eaton.

Température d’utilisation
de -100°C à +300°C

Résistance à l’écrasement
D ≤ 25 % à 350 N

Indice de protection
IP54

Vous recherchez des raccords de conduits complémentaires ?

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.

Découvrez toute la gamme des conduits métalliques flexibles Eaton

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858