Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conduits métalliques flexibles à revêtement PVC CAPRIPLAST

CAPRIPLAST et CAPRIPLAST GS sont deux gammes de conduits métalliques flexibles pourvus d'un revêtement en PVC.

Chacune répondant pleinement aux besoins de protection des câbles dans les environnements industriels, la gamme de conduits CAPRIPLAST GS se distingue par une fonctionnalité de protection électromagnétique (CEM).

Ces deux gammes de conduits offrent une solution facile et complète avec les raccords appropriés, notamment les produits JUDODIX.

Solution semi-rigide et non-déformable pour la protection des câbles

Fabriquées en acier enroulé en hélice recouvert de PVC gris, les gammes CAPRIPLAST et CAPRIPLAST GS offrent des solutions polyvalentes et adaptables pour assurer la protection des câbles dans des environnements sévères et contre les dommages dus à l'écrasement ou à l'arrachement.
510162486

Types de câbles

Homologations

Découvrez les différentes options de conduits métalliques flexibles à revêtement PVC

CAPRIPLAST metallic conduit

CAPRIPLAST

CAPRIPLAST est un conduit métallique à revêtement PVC disponible en acier galvanisé ou inoxydable et adapté à une utilisation avec les raccords JUDODIX d'Eaton.                                                                                                                     

Température d’utilisation
de - 5°C à + 60°C

Résistance à l’écrasement
1 250 N

Indice de protection 
IP66

CAPRIPLAST GS galvanized steel metallic conduit with PVC

CAPRIPLAST GS

CAPRIPLAST GS est un conduit métallique en acier galvanisé revêtu d'une couche de PVC et d'une gaine en acier tressé assurant une protection CEM. Il est conçu pour fonctionner avec les raccords CAPRIPLAST GS d'Eaton.

Température d’utilisation
de - 15°C à + 70°C

Résistance à l’écrasement
1 D ≤ 25 % à 350 NN

Indice de protection
IP54

Vous recherchez des raccords de conduits complémentaires ?

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.

Découvrez toute la gamme de conduits métalliques flexibles d'Eaton

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858