Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Presse-étoupes et passages de câbles
Capri NEWCAP « e » - Presse-étoupe pour câble non armé et applications CEM
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri NEWCAP « e » - Presse-étoupe pour câble non armé et applications CEM

La gamme NEWCAP est une gamme de presse-étoupes métalliques pour câbles non-armés et pour câbles blindés par tresse ou écran, homologuée pour les applications Ex e  : NEWCAP MS « e » et NEWCAP CT « e ».

Disponibles en laiton nickelé ou en inox 316L, avec protection CEM, ces presse-étoupes peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'applications.

Modes de protection
Sécurité augmentée Ex eb, Respiration limitée Ex nR, Poussières Ex tb
Température d’utilisation
de -20 °C à +80 °C
Types de câbles
Câbles non-armés, câbles blindés avec tresse ou écran

Types de câbles

Homologations

Autres certifications : NEPSI & SABS

Applications marines : BV

Neoprene sealing on the Capri Newcap E

Bague d’étanchéité en néoprène

Le choix idéal pour des températures de fonctionnement standard et pour une bonne résistance à de nombreux produits chimiques courants.
Lamellas clamping system on the Capri Newcap E

Douille de serrage à lamelles

Pour une efficacité de serrage accrue de la gaine externe du câble.

Protection CEM

emc-protection-with-no-braided-on-newcap-ct.png

Option 1

Avec le presse-étoupe NEWCAP CT, la protection CEM est effectuée par la rondelle de contact, sans interruption de la tresse ou de l’écran au niveau du presse-étoupe. (L’écran ou la tresse peut ainsi aller au plus près des bornes de raccordement).
EMC Protection on the Newcap MS

Option 2

Avec le presse-étoupe NEWCAP MS, la protection CEM est effectuée en retournant la tresse ou l’écran métallique autour de la douille de serrage. (L’écran ou la tresse est interrompue au niveau du presse-étoupe).

Montage d’un presse-étoupe Capri NEWCAP CT-e avec un câble blindé par tresse ou écran.

Installation d’un presse-étoupe Capri Newcap MS-e avec un câble non-armé ou un câble blindé par tresse ou écran.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858