Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Capri NEWCAP - Presse-étoupes métalliques industriels

Notre gamme de presse-étoupes métalliques industriels NEWCAP est conçue pour le raccordement de câbles non-armés ou de câbles armés par tresse (SWB), ce qui lui confère une compatibilité optimale avec les exigences CEM. Elle est disponible avec filetages ISO ou Pg.

Découvrez les 2 versions du presse-étoupes NEWCAP et leurs caractéristiques : NEWCAP MS et NEWCAP CT.

La gamme NEWCAP MS permet de raccorder aussi bien des câbles plats que des multicâbles. 

Capri NEWCAP - Presse-étoupes métalliques industriels
Matière
Laiton nickelé - Inox 316L
Température d'utilisation en continu
De -20 °C à +80 °C
NEWCAP CT
Convient pour la protection CEM des câbles tressés

Types de câbles

Indice de protection

Étanchéité et résistance

Fabriqué en laiton nickelé ou en inox 316L, le presse-étoupe est équipé d'une bague d'étanchéité en PVC qui assure à la fois une étanchéité IP66 sur la gaine extérieure du câble et une parfaite résistance à l'arrachement.

Continuité électrique des câbles blindés par tresse

Dans sa version MS, le presse-étoupe NEWCAP assure la continuité électrique du câble blindé par le retournement de la tresse sur la bague de serrage. Dans sa verison CT, le presse-étoupe NEWCAP  assure la continuité de masse des câbles blindés sans interruption de la tresse.

Parfaite adaptabilité aux environnements industriels

La gamme NEWCAP offre des solutions d'étanchéité pour les câbles plats et multicâbles afin de répondre aux exigences industrielles actuelles. Avec une plage de température de fonctionnement de -20°C à +80°C, la gamme NEWCAP répond parfaitement aux besoins actuels en gestion d'entrées de câbles dans les environnements industriels.

Capri - plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques. Capri continue aujourd'hui de jouer un rôle de premier plan sur le marché de l'innovation aux côtés de Redapt et Raxton.

Raccordement des câbles plats et multicâbles avec NEWCAP MS

Le presse-étoupe pour les câbles plats et multicâbles.
newcap-ms-secure-open.png

Vous recherchez un presse-étoupe plastique ou métallique pour câbles armés ou non-armés ?

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858