Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Pots pour dalle pleine

La gamme de pots pour dalle pleine Eaton CAPRI se compose de 4 pots de descente de cloison et d'un grand pot de réservation de 1000 cm3.

Les pots de descente PRGV, PRDC, Octopus & TPB sont utilisés pour accueillir les fils électriques à destination des cloisons sèches. Ils disposent d'entrées de tube ICTA désoperculables et leur volume peut varier de 180 à 830 cm3.

Le grand pot de réservation GPCR 95 x 60 x 110 est idéal pour la réservation de câbles techniques type Coaxial ou RJ45.

Gamme pots pour dalle pleine

Gamme complète

Afin de s'adapter parfaitement à vos besoins et aux contraintes d'installation, Eaton Capri vous propose une gamme complète de pots pour dalle pleine, de différents volumes : de 180 à 1 000 cm³.

CAPRI, une référence historique en solutions résidentielles

Avec plusieurs centaines de millions de produits vendus depuis 1946, la marque CAPRI s’impose comme la référence en matière de solutions résidentielles. CAPRI vous propose une gamme complète : de l’installation béton à l’isolation intérieure et extérieure, avec un large choix d’accessoires.

Choisir le bon pot pour dalle pleine

Pose facile avec les aimants Maxibanche

PRGV

Le pot de descente PRGV est un pot grand volume de 830 cm³ pouvant se poser facilement avec les aimants des Maxibanche. Il dispose d'un support manchons ICTA clipsable permettant d'assurer le maintien des fils dans la boîte.

Maintien solide après le décoffrage

PRDC

Le pot de descente PRDC, d'un volume de 570 cm³, présente une rigidité supérieure et une excellente résistance à l'arrachement lors de chocs. Il est fermement maintenu sur son couvercle et peut rester en place après le décoffrage (en retrait de l'enduit de plafond).

Fixation directe sur le plancher par clouage

OCTOPUS

Le pot de descente Octopus est un pot grand volume de 830 cm³ pouvant se fixer directement, par clouage, sur le plancher.  Lors de l'installation, il s'alignera parfaitement à la perpendiculaire des cloisons et pourra être facilement extracté après coulage.

Facilement extractible grâce à son couvercle

TPB

Le pot de descente TPB, d'un volume réduit de 180 cm³, peut se fixer directement sur le plancher par clouage. Son couvercle non débordant lui permet d'être affleurant au plafond et facilement extractible.

Volumineux et simple d'accès pour l'utilisateur

GPCR

Le grand pot de réservation GPCR présente un volume de 1 000 cm³ lui permettant de contenir 1,5m de tube ICTA de Ø 16, et 12m de fils (3 x 1,5 mm).

Les pieuvristes peuvent y accéder des 2 côtés : par un couvercle étanche en partie haute et par un couvercle bas de diamètre 59 ou 64 mm. Il est idéal pour la réservation de câbles techniques de type Coaxial ou RJ45.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858