Capri UNICAP est un presse-étoupe polyvalent en plastique destiné à diverses applications industrielles et tertiaires, pour des câbles ronds non-armés.
Sa plage de température de fonctionnement est supérieure à celle d'un simple presse-étoupe en plastique, soit de -20 °C à +100 °C, et son indice de protection IP64 assure une protection optimale contre la poussière et l'eau.
Disponible avec filetages ISO et PG, ce presse-étoupe répond aux exigences de la norme EN62444, tant en produit seul que sous forme de kit incluant les accessoires appropriés.
0 800 336 858