Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Raccords de conduits CAPRILOK Compakt

La gamme de raccords CAPRILOK Compakt est destinée aux conduits en plastique CAPRILOK d'Eaton.

Compactes et robustes, ils offrent une solution fiable pour les applications industrielles conventionnelles ou lourdes. Grâce à leur joint d'étanchéité renforcé bleu, ils sont classés entre IP66 et IP69.

Raccords de conduits CAPRILOK Compakt
Matériaux
Polyamide 6.6 - Noir
Avantages
Résistant aux UV
Température d’utilisation en continu
de - 50°C à + 135°C

Compacte et efficace, idéale pour les applications industrielles conventionnelles et lourdes

D'une conception compacte et robuste, la gamme de raccords CAPRILOK Compakt, utilisée conjointement avec la gamme de conduits CAPRILOK, constitue une solution parfaitement étanche IP66/67/68/69 pour toutes les applications industrielles, conventionnelles ou lourdes.

  • Auto-extinguible
  • Bague d'étanchéité interne thermoplastique
  • E-229161 - Raccordement par filetage métrique ISO selon EN 60423 
  • E-229161 - Raccordement par filetage électrique Pg selon UTE C 68-311 et DIN 40430
  • IP66 + IP67 + IP68 + IP69
465292608

Types de câbles

Homologations

Découvrez les deux versions de raccords CAPRILOK Compakt

CAPRILOK Compakt straight conduit fitting

Raccord droit Compakt

CAPRILOK Compakt elbow fitting for conduit

Raccord en coude 90° Compakt

Découvrez toute la gamme de raccords CAPRILOK Eaton

La gamme de raccords CAPRILOK d'Eaton comprend trois options : Standard, Compakt et Premium. Alors que la version Standard comporte des raccords et embases économiques IP66 pour les applications industrielles, la version Compakt offre une étanchéité renforcée de IP66 à IP69. La version Premium, quant à elle, se distingue par un raccordement amélioré grâce à une embase filetée en laiton nickelé et une large gamme d'accessoires.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858