Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conduits en plastique CAPRILOK

La gamme CAPRILOK propose plusieurs versions de conduits en plastique annelés pour diverses applications, notamment la solution de type Fendue pour les applications retrofit. 

Utilisée conjointement avec les différents modèles de raccords CAPRILOK, elle offre une solution complète et adaptable.

Conduits en plastique CAPRILOK
Matériaux
Polyamide 6 sans halogène
Particularités
Auto-extinguible
Température d’utilisation statique 
de - 40°C à + 120°C

Types de câbles

Homologations

Flexibilité, robustesse et modularité pour une installation et une protection en toute simplicité

Fabriquée en polyamide 6, la gamme des conduits en plastique CAPRILOK permet d’acheminer les câbles en toute sécurité (y compris dans les applications mobiles), de protéger les câbles contre les risques d'écrasement tout en offrant une adaptation simple en longueur et une parfaite évolutivité.

Des environnements industriels aux environnements les plus sévères, le conduit en plastique CAPRILOK répond à vos besoins

Des environnements industriels standards aux environnements mécaniques difficiles, en passant par les applications ferroviaires ou de retrofit, la gamme de conduits en plastique CAPRILOK apporte en toutes circonstances une solution simple et efficace pour assurer la gestion et la protection des câbles, y compris dans les zones les plus sensibles.

Découvrez les trois versions de la gamme de conduits plastique CAPRILOK

eaton-caprilok-plastic-conduit.jpg

Type Standard

  • Polyamide 6 UL 94 V2
  • Température d’utilisation dynamique : de - 20°C à + 100°C
  • Résistance à l’écrasement : 375 N / 50 mm
  • Résistant aux UV
  • IP66, IP68
  • Convient à tous les types d'applications
eaton-caprilok-plastic-conduit.jpg

Type L

  • Polyamide 6 UL 94 V2
  • Température d’utilisation dynamique : de - 20°C à + 100°C
  • Résistance à l’écrasement : 300 N / 50 mm
  • Résistant aux UV
  • IP66, IP68
  • Convient à tous les types d'applications
eaton-caprilok-plastic-conduit.jpg

Type Fendue

  • Polyamide 6 UL 94 V2
  • Température d’utilisation statique : de - 40°C à + 120°C
  • Température d’utilisation intermittente : + 150 °C
  • IP40
  • Applications : retrofit

Découvrez toute la gamme de conduits en plastique Eaton

La gamme de conduits en plastique d'Eaton se compose de CAPRISOUPLE, une solution économique pour les applications industrielles conventionnelles, et de deux versions de CAPRILOK  : la référence en matière de flexibilité et de résistance pour les environnements industriels, mécaniques, ferroviaires et autres. La gamme CAPRILOK comprend une variante optimisée offrant une protection supplémentaire contre l'écrasement et des options spécialisées, notamment pour les processus robotiques.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858