Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Raccords de conduits CAPRILOK Premium

La gamme de raccords de conduits CAPRILOK Premium comprend des raccords et embases assurant une protection optimale des câbles dans des environnements sévères. 

Offrant des possibilités de raccordement optimisées grâce à sa base filetée en laiton nickelé et à une large gamme d'accessoires, elle représente l'option de raccordement la plus avancée de la gamme de conduits en plastique CAPRILOK d'Eaton.

Raccords de conduits CAPRILOK Premium
Matériaux
Polyamide 6.6 - Noir
Avantages
Résistant aux UV
Température d’utilisation en continu
de - 50°C à + 135°C

Une protection maximale pour les câbles dans les environnements sévères

Conçue avec une base métallique filetée, la gamme de raccords CAPRILOK Premium répond aux exigences des environnements sévères. Utilisée conjointement avec la gamme de conduits CAPRILOK, elle offre une solution optimale pour l'acheminement et la protection des câbles.

  • Auto-extinguible
  • Filetage mâle en laiton nickelé
  • E-229161 - Raccordement par filetage métrique ISO selon EN 60423
  • E-229161 - Raccordement par filetage électrique Pg selon UTE C 68-312 et DIN 40430 (à l'exception du raccord en coude Premium 45°)
  • IP66 : protection selon la norme EN 60529 (couplage conduit/raccord)
  • IP66 : avec un joint plat sur le filetage
465292608

Types de câbles

Homologations

caprilok-premium-straight-fitting.png

Raccord droit Premium

caprilok-premium-45-fitting.png

Raccord en coude 45° Premium

caprilok-premium-90-fitting.png

Raccord en coude 90° Premium

Découvrez toute la gamme de raccords CAPRILOK d'Eaton

La gamme de raccords CAPRILOK d'Eaton comprend trois options : Standard, Compakt et Premium. Alors que la version Standard comporte des raccords et embases économiques IP66 pour les applications industrielles, la version Compakt offre une étanchéité renforcée de IP66 à IP69. La version Premium, quant à elle, se distingue par un raccordement amélioré réalisé grâce à une embase filetée en laiton nickelé et une large gamme d'accessoires.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858