Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Raccords de conduits CAPRILOK Standard

La gamme de raccords CAPRILOK Standard comprend des raccords et embases simples destinés aux conduits en plastique CAPRILOK d'Eaton.

Une solution économique pour les raccords de conduits CAPRILOK, elle offre une protection IP66 pour les applications industrielles conventionnelles.

Raccords de conduits CAPRILOK Standard
Matériaux
Polyamide 6.6 - Noir
Avantages 
Résistant aux UV
Température d’utilisation en continu
De - 50°C à + 135°C

Une solution simple et rentable pour les applications industrielles conventionnelles

Simples et économiques, les raccords de la gamme CAPRILOK Standard offrent, en conjonction avec la gamme de conduits CAPRILOK, une solution IP66 idéale pour tous les types d'applications industrielles conventionnelles.

  • Auto-extinguible
  • Raccordement par filetage métrique ISO selon EN 60423
  • Raccordement par filetage électrique Pg selon UTE C 68-311 et DIN 40430
  • IP66 : protection selon la norme EN 60529 (couplage conduit/raccord)
  • IP66 : avec un joint plat sur le filetage
Manufacturing plant industrial robot

Types de câbles

Homologations

Découvrez les deux versions de la gamme de raccords CAPRILOK Standard

caprilok-standard-straight-fitting.png

Raccord droit Standard

caprilok-standard-elbow-90-fitting.png

Raccord en coude 90° Standard

Découvrez toute la gamme de raccords CAPRILOK d'Eaton

La gamme de raccords CAPRILOK d'Eaton comprend trois options : Standard, Compakt et Premium. Alors que la version Standard comporte des raccords et embases économiques IP66 pour les applications industrielles, la version Compakt offre une étanchéité renforcée de IP66 à IP69. La version Premium, quant à elle, se distingue par un raccordement amélioré réalisé grâce à une embase filetée en laiton nickelé et une large gamme d'accessoires.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858