Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Raccords en plastique CAPRISOUPLE

Se distinguant par un excellent rapport coût-efficacité, la gamme d'accessoires CAPRISOUPLE est conçue pour les conduits en plastique CAPRISOUPLE et offre une solution à la fois simple et pratique.

Raccords en plastique CAPRISOUPLE
Température d’utilisation en continu
De - 5°C à + 70°C
Filetages disponibles
ISO et Pg

Types de câbles

Homologations

Choisissez le raccord adapté à votre application pour garantir une installation et une fiabilité optimales

CAPRISOUPLE conduit fitting wide

Matériau

  • Polyamide 6.6 - Noir RAL 9005

Options de filetage

  • Filetage métrique ISO - EN 60423
  • Filetage électrique Pg - UTE C 68-311 et DIN 40430

Indice de protection IP

  • IP66 selon EN 61386

Applications

  • Compatibles avec les conduits en plastique CAPRISOUPLE

Les raccords CAPRISOUPLE s’adaptent parfaitement à la gamme de conduits en plastique CAPRISOUPLE d'Eaton

La gamme de conduits en plastique spiralés CAPRISOUPLE offre des solutions simples et économiques pour l'acheminement et la protection des câbles.
CAPRISOUPLE entry level industrial conduit

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858