Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Conduit en plastique économique CAPRISOUPLE

La gamme de conduits en plastique spiralés CAPRISOUPLE offre une solution simple et économique pour l'acheminement et la protection des câbles.

Conduit en plastique économique CAPRISOUPLE
Spécificités
Résistant aux UV et auto-extinguible
Matériau
PVC noir
Température d’utilisation en continu
De - 5°C à + 70°C

Une solution simple et rentable pour les applications industrielles conventionnelles

Simples et économiques, les conduits de la gamme CAPRISOUPLE offrent une solution IP66 idéale pour tous les types d'applications industrielles conventionnelles.

  • Noir RAL 9005
  • Résistance à l’écrasement : D ≤ 25 % avec 350 N
  • UL94 VO
  • IP66
  • Applications industrielles conventionnelles
Manufacturing plant industrial robot

Types de câbles

Homologations

Découvrez toute la gamme de conduits en plastique d'Eaton

La gamme de conduits en plastique d'Eaton se compose de CAPRISOUPLE, une solution économique pour les applications industrielles conventionnelles, et de deux versions de CAPRILOK, la référence en matière de flexibilité et de résistance pour les environnements industriels, mécaniques, ferroviaires et autres. La gamme CAPRILOK comprend une variante optimisée offrant une protection supplémentaire contre l'écrasement et des options spécialisées, notamment pour les processus robotiques.

Capri, c’est plus de 60 ans d'expertise et de savoir-faire

Depuis plus de 60 ans, Capri est reconnu mondialement pour ses solutions de raccordements électriques destinées aux environnements industriels et à risques d’explosions. Aux côtés de Redapt et Raxton, Capri est toujours à la pointe de l’innovation dans le domaine du presse-étoupe et des accessoires de câblage.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858