Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ATSP 220v - Source Centrale Continue

La Source Centrale Continue ATSP est un système d'éclairage de sécurité à batterie centralisée qui fournit une alimentation électrique continue à des luminaires de sécurité d'évacuation et d'ambiance. 

Elle est équipée d'une Unité de Commandes et de Signalisation répondant aux prescriptions du Nouveau Règlement de Sécurité . Elle répond également aux prescriptions de la norme NF EN 50171.

La Source Centrale Continue ATSP convient pour les installations de petite taille, tels que les salles polyvalente, les magasins...

fonctionnement
Permanent et Non Permanent
Autonomie
1 Heure et 6 Heures

Caractéristiques Principales

  • Alimentation 230 V monophasé +6% -10% 50 Hz 
  • Batterie plomb étanche "sans entretien" 
  • Recharge de la batterie à 80% de sa capacité en 12 heures
  • Protection contre les décharges profondes 
  • Possibilité de mise à l'état de repos à distance 
  • Coffrets muraux ou sur roulettes en tôle électrozinguée peinte
  • Tableau de sécurité en face avant 
  • Contact sec défaut d'isolement (NO) sur les modèles 110 et 220 Vcc 

Source Centrale Continue ATSP

eaton-source-centrale-atsp-220-volt-photo.jpg

Equipement du tableau de sécurité

  • 1 ampèremètre de contrôle 
  • 1 voltmètre de contrôle 
  • 1 interrupteur marche arrêt chargeur 
  • 1 voyant présence secteur 
  • 1 commutateur de coupure débit 
  • 1 contrôleur permanent d'isolement pour les versions 110 et 220 Vcc 

Chassis P1 :

  • 1 commutateur d'urgence 
  • 1 éclairage tableau 
  • Contact sec défaut chargeur (NO/NF)
  • Contact sec tension bas 
  • Régime de neutre IT en sortie 
  • 6 Départs bipolaires 

S'adapte à tous projets

Les Sources Centrales sont obligatoires pour les installations d'Eclairage de Sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) des types L, M, P, T de 1ère et 2ème catégories.

La Source Centrale Continue ATSP convient également aux établissements avec des locaux à sommeil grâce à la déclaration de puissance pour une autonomie 1h ou 6h.

Schémas de Principe

Schema ATSP_Distribution.jpg

Départs supplémentaires

Ces coffrets séparés de distribution permettent de créer des départs supplémentaires. 

  • Installation dans le local de la source centrale ou dans un local conforme à l'article EL8 §2 du Règlement de Sécurité 
  • Alimentation du coffret depuis la source centrale sans protection 
  • Coupe-circuits bipolaires en sortie 

Coffret Anti-Panique

  • Installation dans le local de la source centrale ou dans un local conforme à l'article EL8 §2 du Règlement de Sécurité 
  • Alimentation du coffret depuis la source centrale sans protection
  • Coupe-circuit bipolaires en sortie 

Associé à une source centrale permanente, il permet de commuter l'éclairage d'ambiance (Anti-Panique) PERMANENT en mode NON PERMANENT.

Le rétablissement en mode PERMANENT peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur. 

  • 4 coupe-circuits bipolaires en sortie 
  • Commande manuelle en face avant 
  • Possibilité de report à distance de la commande manuelle 
Schema ATSP_Panique.jpg
Schema ATSP_Distribution.jpg

Télécommandes

Permettent de réaliser la mise à l'état de repos à distance, sur coupure volontaire du secteur. 

L'éclairage de sécurité Eaton, 50 ans d'expertise en matière d'évacuation sécurisée

Nos produits fiables et de haute qualité sont reconnus et homologués dans le monde entier. la passion et l'expertise de nos employés nous permet d'offrir des solutions prenant en compte les vrais besoins orientés vers l'avenir et ainsi de garantir la satisfaction client.
Comment acheter des produits Eaton