Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
CrystalWay 8 - Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CrystalWay 8 - Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation

CrystalWay est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'évacuation répondant parfaitement aux dernières exigences règlementaires et normatives. 

Le Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation CrystalWay 8 assure pour les établissements de type "Habitation" le balisage et le maintien d'une luminosité minimale. Il permet une évacuation sûre des personnes présentes.  

Ses formes pures, l'éclairement parfaitement homogène du pictogramme, la taille réduite du boitier et les différentes possibilités de montage font de CrystalWay l'appareil d'évacuation design idéal pour tout projet. 

Les blocs CyrstalWay ont bénéficié d'une éco-conception pour répondre aux dernières versions des normes environnementales. 

CrystalWay 8 - Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation
Eclairage
Deux positions : 50 et 500 cd/m²
Design
Bloc esthétique avec cadre transparent
Maintenance Réduite
Test automatique et surveillance avec ADR et CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Flux de secours / Autonomie : BAEH : 8 lumens / 5h 
  • Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE 
  • Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+ 
  • Esthétique identique en pose murale et plafond 
  • Indices de protection : IP42 / IK04
  • Source lumineuse : Strip 24 LED remplaçable 
  • Produit Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation 
  • Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
  • Faible épaisseur du boitier électronique (22mm) pour une installation discrète 
  • Deux niveaux d'éclairement secteur présent : 50 et 500 cd/m²

Solutions pour toutes les applications

CrystalWay est fourni avec l'ensemble des accessoires pour une pose en apparent murale ou plafond et les pictogrammes de balisage correspondant à la grande majorité des configurations simple ou double face. 

Le kit de suspension, les cadres d'encastrement, les pictogrammes pour affichage drapeau mural et autres accessoires viennent compléter les différentes possibilités de montage afin d'intégrer au mieux les appareils dans l'architecture du bâtiment. 

CrystalWay - Montage mural
Montage Mural
CrystalWay - Montage plafond
Montage Plafond 
CrystalWay - Montage suspendu
Montage Suspendu
CrystalWay - Montage plafond encastré couvert
Montage Plafond Encastré Couvert 
CrystalWay - Montage plafond
Montage Drapeau Mural
CrystalWay - Montage plafond encastré
Montage Plafond Encastré 

Parfaite finition et un éclairage homogène du pictogramme

CrystalWay est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'évacuation esthétique pour fournir la meilleure finition de la gamme de bloc Eaton. Ses formes pures, l'éclairement parfaitement homogène du pictogramme grâce à sa bande de LED et son cadre hautement transparent font de CrstalWay le bloc d'évacuation design idéal pour tout projet.

Les fonctions d'un BAEH

Le Bloc Autonome d’Eclairage pour Habitation peut émettre un flux lumineux de 8 lumens pendant 5 heures. Il est destiné à être installé réglementairement dans les cages d’escalier des immeubles pour habitation. Le CrystalWay s’adapte ainsi à l’activité exercée au sein du bâtiment.

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme CrystalWay 8 est disponible en version ADRESSABLE, permettant un contrôle individuel à distance et sa localisation sur l'installation. Ce bloc est compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.

Un produit qui se personnalise

Eaton a créé une gamme de produits et d'accessoires customisée pour mettre en avant la diversité de vos talents et les besoins de vos clients, sans altérer les caractéristiques certifiées du produit. 

  • Pictogrammes spécifiques
  • Bloc autonome d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadre d'encastrement de couleur
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

La personnalisation des pictogrammes

Le rôle des blocs d'éclairage de sécurité ne se limite pas toujours à indiquer le chemin d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement... 

Eaton a developpé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation. 

Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet. 

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Comment acheter des produits Eaton