Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
PLANETE 2 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

PLANETE 2 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité

Nouvelle Gamme PLANETE 2 d’Eaton… Une nouvelle vision de la Sécurité.

Le PLANETE 2 permet d’atteindre l’objectif de pouvoir identifier parfaitement l’ensemble des voies et issues d’évacuation disponibles, et cela de jour, en pleine lumière, comme de nuit. Le nouveau système DUAL affranchit l’installateur du risque de non visibilité du bloc lié à sa fixation . En effet, quelque soit la position du bloc lors de sa fixation (Murale ou Plafond) le pictogramme sera toujours visible et cela sans accessoire pour orienter le pictogramme dans l’axe de vision des personnes.

Ce bloc SATI ADRESSABLE permet une supervision de l'installation à distance et fonctionne en protocole ADR et CGLine+.

PLANETE 2 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Système DUAL
Plusieurs configurations sans accessoires
VISIBILITÉ +
Pictogramme dynamique secteur présent
Maintenance réduite
Test automatique et surveillance avec CGLine+

Caractéristiques Principales

  • Système DUAL: deux types de pose (mural ou plafond)
  • Evacuation Dynamique : fonction Visibilité +
  • Indice de protection : IP43 / IK07
  • Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE
  • Compatible avec les systèmes ADR et CGLine+
  • Patère de fixation "nid d'abeille" translucide 
  • Multiples entrées de câbles bi-matière
  • Eco-conçu, certifié NF Environnement
  • Batterie Lithium, consommation réduite 
  • Source lumineuse : Strip de LED 

Nouveau système DUAL

Le nouveau système DUAL breveté permet au bloc d'être installé en position murale ou au plafond sans accessoire supplémentaire.
Planete 2-45 - Dual

S'adapte à tous les modes de poses

La gamme PLANETE 2 est adaptée à tous types d'applications grâce à son boitier fin et épuré. Son système DUAL garantit la conformité d'installation quelles que soient les contraintes de pose. Sa patère translucide équipée d'entrées de câbles bi-matière permet une reprise facilité d'installation. Si toutefois l'encastrement est requis, la gamme PLANETE 2 offre un cadre d'encastrement arasant. 
eaton-eclairage-securite-baes-planete2-45-mural.jpg

Montage Mural

eaton-eclairage-securite-baes-planete2-45-plafond.jpg

Montage Plafond

eaton-eclairage-securite-baes-planete2-45-plafond-encastre.jpg

Montage Plafond Encastré

Une patère innovante

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)
  1. Trous oblongs pour une fixation rapide et un ajustement aisé
  2. Connecteurs sans vis 
  3. Une patère translucide en nid d'abeille pour une reprise de tous les perçages existants. 
  4. 9 entrées de câbles bi-matière (4 arrières, 2 en haut, 1 en bas et 2 latérales). Pas de pièce plastique à casser. 
  5. Niveau à bulle intégré pour un alignement parfait 
  6. Montage possible sur boites de cloisons (ø67mm)

Une seule référence pour un maximum de configurations

Un produit propose plusieurs configurations. Cela facilite la gestion des devis, des commandes et des stocks. Ainsi, l'installateur n'a pas besoin d'anticiper la configuration exacte du bâtiment (sens de la flèche, position de montage, etc...). Cette solution "tout en un" évite également le risque de pièces manquantes sur le chantier.

Améliorer la visibilité des chemins d'évacuation

Le PLANETE 2-45 est disponible avec la fonction Visibilité +, conçue pour améliorer le repérage des voies d'évacuation en cas d'urgence. Il permet aux blocs d'évacuation d'être plus visibles même secteur présent et en pleine lumière.

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme PLANETE 2-45 est disponible en version ADRESSABLE, cela va permettre un contrôle individuel à distance et d'avoir la localisation sur l'installation du bloc en défaut. Il est également compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.

Un produit qui se personnalise

Eaton a créé une gamme de produits et d'accessoires customisée pour mettre en avant la diversité de vos talents et les besoins de vos clients, sans altérer les caractéristiques certifiées du produit. 

  • Pictogrammes spécifiques
  • Bloc autonomes d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadres d'encastrement de couleur 
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

La personnalisation des pictogrammes

Le rôle des blocs d'éclairage de sécurité ne se limite pas toujours à indiquer le chemin d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement...

Eaton a developpé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation. 

Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet. 

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

La gamme PLANETE 2-400

Eaton propose le même design pour le bloc d'évacuation et le bloc d'ambiance. Leurs boitiers identiques permettent d'utiliser un cadre d'encastrement commun et ainsi réduire le nombre d'accessoires. Sa lentille optique offre une meilleur diffusion de l'éclairage au sol, tout en étant uniforme jusqu'à une hauteur de 8m, sans aucun éblouissment. 

Flux lumineux 

  • Secours : 400 lm pour couvrir la plupart des besoins tertiaires 
  • Secteur présent : flux de veille pour ne pas perturber l'activité dans le bâtiment

Lentille optique 

  • Aucun éblouissement 
  • Eclairement au sol uniforme jusqu'à une hauteur de 8m
  • Pas de zone non éclairée en cas d'évacuation 

Patère translucide 

  • Commune au bloc d'évacuation garantissant la même simplicité d'installation 

Cadre d'encastrement pour plafond 

  • Commun aux blocs évacuation et ambiance 
  • Faible épaisseur du cadre pour un montage rasant et une finition parfaite 
  • Gabarit de découpe inclus pour une mise en oeuvre rapide 
eaton-eclairage-securite-baes-anti-panique-ultraled2-400-plafond.jpg
eaton-eclairage-securite-baes-anti-panique-ultraled2-400-plafond-encastre.jpg
Comment acheter des produits Eaton