Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
ULTRALED 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ULTRALED 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance

Le bloc autonome à phares, Ultraled  2000 est idéal pour des locaux à grande hauteur, de par sa haute intensité de lumière (2000 lm) et les phares multidirectionnels offrant un éclairage efficace à la fois pour les chemins d'évacuation et pour l'éclairage anti-panique des grandes surfaces.

Ultraled 2000 convient aux entrepôts, aux industries, aux zones commerciales et aux installations sportives avec de hauts plafonds. Avec son poids divisé par 2, les nombreuses entrées de câbles et une fixation par boutonnières, cela facilitent l'installation. 

ULTRALED 2000 - Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance
Visibilité
Phares multidirectionnels
Puissance
Flux lumineux de 2000 lm grâce à 2 phares

Caractéristiques Principales

  • Phares 100% LEDs 
  • Basse consommation
  • Faisceau intensif 
  • Poids divisé par 2
  • Fixation par boutonnières 
  • Version IP42 : 5 entrées de câbles 
  • Version IP65 : 3 entrées de câbles 
  • Version IP65 livrée avec presse-étoupe 
  • Montage dans toutes les positions 

Bloc phare à haute intensité

L'ULTRALED 2000 est un bloc à phares haute intensité, possédant un faisceau lumineux intensif de 2000 lumens. Il a été conçu pour l’éclairage d’ambiance des bâtiments de grande hauteur, les halls de stockage, les gymnases, les ateliers, mais aussi pour la circulation et les escaliers extérieurs, ce bloc est également idéal pour l'industrie agro-alimentaire (optique en polycarbonate)

Haut degré de protection

La gamme ULTRALED 2000 est équipée d'un bon degré de résistance aux chocs IK07 et possède une version étanche, ce qui la rend appropriée pour les zones où il y a des niveaux élevés d'humidité, et de poussière. Cette gamme convient aux espaces où une structure solide est requise, telle que les locaux à grandes hauteur.

Des produits sur mesure adaptés aux spécificités de vos projets

L'intégration optimale des blocs d’éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi.

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires de luminaires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

  • Blocs autonomes d'éclairage de sécurité de couleur
  • Cadres d’encastrement de couleur
  • Systèmes d’intégration ou de fixation spécifiques
Emergency lighting customized options - Black mat RAL9005
Emergency lighting customized options - Dark grey RAL7615
Emergency lighting customized options - Silver gloss RAL9007
Comment acheter des produits Eaton