Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
ULTRALED JOUR II - Bloc Autonome pour locaux à sommeil
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ULTRALED JOUR II - Bloc Autonome pour locaux à sommeil

 Eaton dévoile sa nouvelle gamme de Blocs Autonomes Bi-Fonction (BAES / BAEH) ULTRALED JOUR II, le tout premier concept d'éclairage de sécurité de remplacement performant, innovant et configurable (pose murale, et plafond). 

Conçu pour garantir une exploitation continue des hôpitaux, crèches, internats et autres locaux à sommeil en cas de coupure de courant, ULTRALED JOUR II s'adapte à toute taille de bâtiment. 

Cela permet aux exploitants des locaux à sommeil de se conformer aux dernières réglementations en vigueur sans compromettre l'esthétique de leur établissement.

ULTRALED JOUR II - Bloc Autonome pour locaux à sommeil
Bloc Bi-Fonction
BAES et BAEH
Plusieurs configurations
Pose murale et/ou plafond

Caractéristiques Principales

  • Eclairage d'évacuation et de remplacement 
  •  Deux types de pose (mural et plafond)
  • Possibilité de mixer BAES et Bi-Fonction sur la même ligne de télécommande
  • Patère translucide en nid d'abeille 
  • Borniers sans vis 
  • Tests automatiques
  • Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées
  • Boitier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm)
  • Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option
  • Eclairement uniforme du pictogramme

Qu'est-ce qu'un Bloc Bi-Fonction

Un bloc bi-fonction intègre les deux fonctions d'éclairage d'évacuation (BAES 45lm /1h) et d'éclairage de remplacement (BAEH 8lm /5h). Aujourd'hui, pour la majorité des blocs bi-fonction disponibles sur le marché, la fonction d'éclairage de remplacement est réalisée par une seul source lumineuse située en face avant du bloc, ce qui limite l'éclairement au sol.
Secteur présent2
Secteur Présent
Le bloc d'évacuation est en veille (3lm). Le temoin de charge du bloc est allumé.
Coupure secteur générale
Coupure Secteur Général
Le bloc d'évacuation est automatiquement éteint (état de repos). Le bloc habitation fonctionne sur batterie (autonomie 5h). 
Alarme Incendie
Le bloc d'évacuation est automatiquement ré-allumé (45lm / autonomie 1h) pour faciliter l'évacuation. 

Plusieurs configurations

Grâce à l'utilisation de LEDs dédiées à chaque position d'installation du bloc et fournissant un éclairement parfait et uniforme au sol, la nouvelle gamme JOUR II permet une utilisation personnalisée et performante adaptée à chaque installation. 
eaton-eclariage-securite-baeh-baes-ultraled-jour-2-montage-mural-porte.jpg

Pose Murale

En pose murale, deux LEDs sous l'appareil éclairent la porte et la zone attenante de la salle.  
eaton-eclairage-securite-baeh-baes-ultraled-jour-2-montage-plafond-couloir.jpg

Pose Plafond

En pose plafond, deux autres LEDs éclairent le couloir de part et d'autre de l'appareil. 

Les obligations réglementaires

Les établissements comportant des locaux à sommeil, établissements de Type J.O.U.R, doivent être équipés d'une source de remplacement afin de poursuivre l'exploitation en cas de coupure secteur.

Les types d'établissements concernés

Type J : Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées 

Type O : Hôtels, Motels, Pensions de famille 

Type U :  Etablissements privés ou publics qui dispensent: des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique, des soins de psychiatrie, des soins de longue durée des personnes dont l'état nécessite une surveillance médicale constante. 

Type R : Locaux d'enseignement ou de formation. Internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire. Locaux pour l'accueil des enfants (centre de vacances, centre de loisirs). Crèches, écoles maternelles, haltes garderies, jardins

Modern luxury apartments in London

Un produit qui se personnalise

Eaton a créé une gamme de produits et d'accessoires customisée pour mettre en avant la diversité de vos talents et les besoins de vos clients, sans altérer les caractéristiques certifiées du produit.

  • Pictogrammes spécifiques
  • Bloc autonome d'éclairage de sécurité de couleur 
  • Cadre d'encastrement de couleur 
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

La personnalisation des pictogrammes

Le rôle des blocs d'éclairage de sécurité ne se limite pas toujours à indiquer le chemin d'évacuation. Dans certaines situations, il est nécessaire de pouvoir localiser facilement l'endroit où se trouvent les équipements de sécurité, les zones refuge, les points de rassemblement ... 

Eaton a developpé une gamme de pictogrammes spécifiques pour plusieurs gammes de produits afin de répondre à la plupart des exigences en matière de signalisation. 

Si vous voulez en savoir plus ou si vous ne trouvez pas le pictogramme dont vous avez besoin, contactez notre équipe de vente qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les besoins spécifiques de votre projet. 

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Principe de câblage : BAES et Bi-Fonctions sur la même ligne de télécommande

Impression
Comment acheter des produits Eaton