Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Luminaires
Planète 400 Disc - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planète 400 Disc - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance

Le Planete 400 Disc est un Luminaire d'Eclairage de Sécurité d'Ambiance idéal pour un projet architectural orienté vers le bien-être et le confort, quelle que soit sa taille. 

Son dispositif d'éclairage à LED invisible diffuse 360 lm dans un disque ultra plat de 25mm. 

L'éclairement dans la masse permet un éclairage direct sans agressivité et une parfaite homogénéité, en harmonie avec la douceur de ses formes. 

Ses cadres personnalisables lui offriront un écrin parfait pour magnifier votre projet au gré de votre fantaisie. 

Planète 400 Disc - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance
Design
Esthétique fin et épuré
Maintenance réduite
Contrôle simplifié avec Source Centrale

Caractéristiques Principales

  • Profil extra-plat : 25 mm
  • Montage apparent ou encastré 
  • Cadre d'encastrement blanc, autres couleurs sur demande 
  • Raccordement sur bornes sans vis 
  • Luminaire Haute Qualité Environnementale 
  • Respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment
  • L'éclairement à LEDs en veille est discret et non agressif
  • 400 lumens dans un disques de ø 190 mm ultra plat, 25mm
  • Sécurité photobiologique : classé sans danger selon norme
  • Homogénéité de luminance pour un meilleur confort visuel

Parfaite intégration dans l'architecture

Le Planète 400 Disc respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment, grâce à son luminaire esthétique et discret. 
Side view of Eaton's slim, modern Planete 400 Disc emergency safety light with recessed trim
Disque esthétique au design discret et ultra plat (25mm) 
Front view of Eaton's slim, modern Planete 400 emergency safety light
Intégration parfaite avec la finition du montage encastré 

Un produit esthétique et aux normes

Le Luminaire Planète 400 Disc est le luminaire anti-panique idéal pour un projet architectural orienté vers le bien-être et le confort, quelle que soit sa taille.

Il convient pour les locaux de réception, de prestige, les halls d'accueil, les galeries marchandes, les expositions et musées.

L'éclairement dans la masse permet ainsi contrôle de l'éblouissement et sécurité photobiologique : un éclairage direct sans agressivité et d'une parfaite homogénéité, en harmonie avec la douceur de ses formes.

Un produit qui se personnalise

L'intégration optimale des Luminaires d'éclairage de sécurité dans l'architecture des bâtiments est toujours un défi. 

Avec sa gamme de boîtiers et d'accessoires de luminaires disponibles en trois couleurs, Eaton vous aide à relever ce défi. D'autres couleurs sont disponibles sur demande 

  • Luminaire d'eclairage de sécurité de couleur 
  • Cadres d'encastrement de couleur 
  • Systèmes d'intégration ou de fixation spécifiques 
Emergency lighting customized options - Black mat RAL9005
Emergency lighting customized options - Dark grey RAL7615
Emergency lighting customized options - Silver gloss RAL9007

Nos Solutions Conventionnelles

La gamme Planète 400 Disc se décline en plusieurs tensions d'alimentation. Voir les différentes tensions d'alimentation et sources centrales associées ci-dessous : 
VERSION CONTINUE EN 220 VCC
VERSION CONTINUE EN 48 VCC
VERSION ALTERNATIVE EN 230 VCA

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme Planète 400 Disc est disponible en version ADRESSABLE, avec le protocole CG-S (Source Centrale série ZB-S en version 220 Vcc et 230 Vca), ce qui va permettre un contrôle individuel à distance et avoir la localisation sur l'installation du luminaire en défaut.
Comment acheter des produits Eaton