Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Luminaires
RC 18W et 36W - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

RC 18W et 36W - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance

Les luminaires RC ADR 18 et 36 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence. Ces luminaires puissants sont recommandés pour réaliser l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface (magasins, supermarché,…) ou avec une hauteur sous plafond importante.

RC 18W et 36W - Luminaire sur Source Centrale d'Ambiance
Source Lumineuse
Fluorescence
Maintenance réduite
Tests automatiques et contrôles simplifiés avec Source Centrale
Mise en oeuvre simplifiée
Luminaires débrochables

Caractéristiques Principales

  • Tube fluorescent livré avec l'appareil 
  • Tenue au fil incandescent 850° / 30s
  • Bornes pour section de 2,5 mm²
  • Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
  • Fonctionnement : +5°C à + 40°C 
  • Classe I

Gamme étanche RCE 18W et 36W

Les luminaires RCE ADR 18W et 36W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence. Ces luminaires puissants sont recommandés pour réaliser l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface (ex: magasins, supermarchés,...) ou avec hauteur sous plafond importante. 

Grâce à leur boitier étanche (IP55) les luminaires RCE se destinent aux installations exposées aux intempéries (ex: stades). 

eaton-luminaire-anti-panique-rce-18-w-cg-s-photo.jpg
  • Tube fluorescent livré avec 
  • IP 55 et IK 07
  • Fonctionnement : +5°C à +40°C
  • Bornes pour section de 2,5 mm²
  • Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
  • Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802

Nos Solutions Conventionnelles

La gamme RC 18W et 36W se décline en plusieurs tensions d'alimentation. Voir les différentes tensions d'alimentation et sources centrales associées ci-dessous :
VERSION CONTINUE EN 220 VCC 
VERSION CONTINUE EN 48 VCC
VERSION ALTERNATIVE EN 230 VCA

La sécurité plus facile à maintenir

La gamme de Luminaire RC ADR 18W et 36W CG-S est disponible en version ADRESSABLE, avec le protocole CG-S (Source Centrale série ZB-S en version 220 Vcc et 230 Vca), ce qui va permettre un contrôle individuel à distance et avoir la localisation sur l'installation du luminaire en défaut.
Comment acheter des produits Eaton