Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs ouverts - IZMX/INX

Les disjoncteurs IZMX/INX d'Eaton répondent aux besoins de la distribution d'énergie basse tension. Les dimensions compactes du disjoncteur permettent de réduire au minimum l'espace au sol non générateur de revenus. Les deux versions d’IZMX sont parfaitement adaptées aux tableaux de distribution de petite taille. La conception modulaire et les équipements complémentaires permettent une intégration dans les armoires et les tableaux en tout simplicité 

Ces disjoncteurs offrent un degré de fonctionnalité élevé et des capacités de communication performantes. Les modèles IZMX/INX répondent aux besoins de tous les clients en combinant des pouvoirs de coupure élevés, une large gamme de fonctionnalité et des options de communications faciles à intégrer.

Disjoncteurs ouverts - IZMX/INX
sans soudure
Installation simple et rapide
sûr
Sécurité augmentée
Intelligent
Fiabilité et diagnostics

Réduire les coûts avec une nouvelle technologie de disjoncteurs

Caractéristiques principales

  • Réduction des coûts  avec une nouvelle technologie de disjoncteurs
  • Solution multifonction haut de gamme 
  • PXR fonctionne avec le logiciel PXPM, qui offre des fonctionnalités améliorées (contrôle, tests et dépannage)
  • Compatible  Profibus, Ethernet et Modbus TCP/IP
  • Conception technique simplifiée avec deux tailles
  • Flexibilité et facilité de raccordement grâce à l’adaptateur de raccordement rotatif et aux options de raccordement correspondantes
  • Le logiciel d'Eaton permet de simplifier les tests, la maintenance et la personnalisation - un gain de temps et de travail considérable 
  • L’interface utilisateur optimisée permet aux utilisateurs d'afficher et de régler à distance les paramètres du déclencheur
  • La taille compacte des IZMX permet de réduire l'empreinte au sol
  • La conception modulaire et les équipements complémentaires permettent d'intégrer les armoires et les tableaux en tout simplicité

Solutions individuelles combinées avec IZMX

L’ajout de fonctionnalités aux disjoncteurs IZMX d'Eaton permet de renforcer la sécurité de l'installation et d’accroître la protection du personnel en cas d'erreur et de réduire les risques d’interruption involontaires. Ces fonctionnalités comprennent :
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • Sélectivité de zone (ZSI)
  • Commande à distance
  • Test et documentation avec PXPM

Pour des solutions rentables et optimisées

Tout en étant le plus petit disjoncteur ouvert de sa catégorie, l’IZMX16 se distingue par sa performance maximale. Grâce à sa taille compacte, l'utilisateur peut installer, par exemple, deux disjoncteurs côte à côte en version débrochable dans une section de 600 mm de large. L'installation de la section permet ainsi de réaliser des économies de coûts et d'espace. Si la commande à distance est requise, cet espace peut même accueillir un moteur pour le pré-serrage du ressort de l'énergie emmagasinée et quelques bobines magnétiques pour la commande marche/arrêt. La performance offerte par ce dispositif de taille compacte est tout simplement incomparable.

Avec une capacité de 4 000 A dans un boîtier de 3 200 A, le disjoncteur IZMX40 ne requiert pas d'extension de jeux de barre dans la zone de raccordement. Les tests effectués pour l'intégrer dans les systèmes d'appareillage Eaton viennent confirmer ses performances techniques et sa compatibilité exceptionnelles grâce au système de raccordement flexible. La conception modulaire, les fonctionnalités intégrées, les accessoires et les fonctionnalités supplémentaires permettent au disjoncteur de répondre à toutes les applications requises. La conception sur mesure peut également être réalisée en usine, sans coûts ni travaux d'installation supplémentaires pour le disjoncteur.

Le déclencheur électronique nouvelle génération - Power Xpert Release (PXR)

L'écran de type matrice à points haute résolution a été optimisé pour rester actif, affichant en continu l'état de la sélectivité de zone (ZSI), l'état de la batterie et le courant assigné. Toutes les données peuvent être transférées via les protocoles de communication Modbus, Profibus ou Ethernet et, par sécurité, un mot de passe peut être ajouté pour éviter toute modification non autorisée. En outre, un QR code a été ajouté pour faciliter l'identification et l'accès à des informations supplémentaires.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858