Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Fusibles et porte-fusibles
Fusibles NH à couteaux basse tension de la gamme Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusibles NH à couteaux basse tension de la gamme Bussmann

Les fusibles NH basse tension de la gamme Bussmann d’Eaton vont de 2 à 1 250A et offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. La gamme est entièrement conforme aux normes IEC 60269-1, 60269-2, à l'homologation du laboratoire indépendant VDE 0636-2 et à la norme DIN 43620. Dotés d’un double indicateur de fusion (devant et au-dessus), les fusibles NH à couteaux peuvent fournir une indication visuelle de leur état  à la fois locale et déportée (via un microrupteur). Les fusibles NH de la gamme Bussmann d'Eaton sont disponibles dans les classes d'utilisation suivantes : gG, gFF et aM.

Fusibles NH à couteaux basse tension de la gamme Bussmann
Classe d’utilisation
gFF, gG, aM
Tension assignée
400, 500, 690 V AC
Courant assigné
2 à 1250 A

Double indicateur

Le double indicateur de la gamme Bussmann d'Eaton donne des indications claires et garantit une signalisation locale et à distance extrêmement fiable, réduisant ainsi le coût et la durée de remplacement du fusible.

Disponible avec ergots metalliques de montage isolés électriquemement

Les fusibles NH à couteaux de la gamme Bussmann d'Eaton sont disponibles avec ergots de montage métalliques isolés ou non isolés. Les ergots de montage isolés sont isolés électriquement du composant sous tension, ce qui offre une sécurité supplémentaire contre les  électrocutions.

Vidéo de présentation des fusibles NH à couteaux basse tension de la gamme Bussmann

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858