Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Fusibles et porte-fusibles
Équipements complémentaires moyenne tension de la gamme Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Équipements complémentaires moyenne tension de la gamme Bussmann

Les supports à ressorts pour fusibles moyenne tension de la gamme Bussmann Eaton viennent compléter la gamme de montage par lames proposée par Eaton. Conformes aux normes britanniques, ils s’adaptent aux fusibles moyenne tension de type DIN ainsi qu’aux fusible cylindriques moyenne tension pour transformateurs de tension. Les supports certifiés British Standard et DIN ont une capacité maximale de 200A. Ils sont conçus pour être fixés sur des tiges isolées ou directement sur un jeu de barres.

Équipements complémentaires moyenne tension de la gamme Bussmann

Caractéristiques principales

  • Montage sur tiges isolées ou directement sur jeu de barres
  • Adaptés aux différents types de fusibles moyenne tension

Convient à divers types de fusibles moyenne tension

Les supports à ressorts pour fusibles moyenne tension de la gamme Bussmann d'Eaton sont adaptés aux transformateurs, aux fusibles DIN moyenne tension et répondent aux exigences de la norme britannique.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles haute vitesse est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858