Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusibles DIN moyenne tension de la gamme Bussmann

Les fusibles DIN moyenne tension de la gamme Full-Range et d’ accompagnement Bussmann d'Eaton permettent de protéger les transformateurs avec efficacité. Ils sont disponibles avec ou sans percuteur sont conformes à la norme dimensionnelle DIN 43625, VDE 0670 et IEC 60282-1. De plus, ils peuvent être utilisés à l’intérieur tout comme à l’extérieur.

Fusibles DIN moyenne tension de la gamme  Bussmann
Courant assigné
Jusqu'à 200 A
Tension assignée
Jusqu'à 3,6 kV

Une conception fiable

Les fusibles DIN moyenne tension de la gamme Bussmann d'Eaton sont équipés d'un percuteur fiable et performant pour assurer le fonctionnement et la mise hors tension en toute sécurité pendant les opérations de dépannage.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles haute vitesse est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.

Caractéristiques principales

  • Fonctionnement avec faible élévation de température, faible perte dissipation de puissance
  • Éléments fusibles en argent
  • 100 % testés par rayons X
  • Émissions sonores réduites
  • Tensions d’arc électrique basses pendant le court-circuit

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858