Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Fusibles et porte-fusibles
Fusibles pour moteurs moyenne tension de la gamme Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusibles pour moteurs moyenne tension de la gamme Bussmann

Les fusibles pour moteurs moyenne tension de la gamme Bussmann d'Eaton assurent la protection court-circuit des moteurs, tant au niveau du démarreur-moteur que des câbles. Ils sont conformes aux normes britanniques BS 2692-1.

Fusibles pour moteurs moyenne tension de la gamme Bussmann
Courant assigné
Jusqu'à 450 A
Tension assignée
Jusqu’à 12 kV

Une conception fiable

Les fusibles pour moteurs moyenne tension de la gamme Bussmann d'Eaton sont spécialement conçus pour les démarrages difficiles et fréquents. Se distinguant par leur longévité dans les conditions les plus difficiles, ils constituent le choix idéal pour les applications critiques.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles haute vitesse est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.

Caractéristiques principales

  • Fonctionnement avec faible élévation de température, faible perte par effet Joule
  • Éléments fusibles en argent
  • 100 % testés par rayons X
  • Permet les appels de courant de démarrage moteur sans dégradation du fusible

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858