Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Fusibles et porte-fusibles
Fusibles moyenne tension immergés dans l’huile de la gamme Bussmann
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Fusibles moyenne tension immergés dans l’huile de la gamme Bussmann

Les fusibles immergés dans l’huile de la gamme Bussmann d’Eaton sont conçus pour une utilisation dans les appareillages de commutation immergés dans l’huile. Ils sont utilisés pour la protection du primaire des transformateurs et des dispositifs avec interrupteur à huile. Ce type de fusibles a été mis au point au Royaume-Uni. De loin les plus utilisés au monde dans leur catégorie, Eaton les produit sans interruption depuis près de 40 ans. Plus d'un million de fusibles moyenne tension immergés dans l'huile de la gamme Bussmann d'Eaton ont été mis en service.

Fusibles moyenne tension immergés dans l’huile de la gamme Bussmann
Courant nominal
Jusqu’à 250 A
Tension nominale
Jusqu’à 24 kV

Caractéristiques principales

  • Système avec une conception unique à joint triple
  • Fonctionnement avec faible élévation de température, faible  dissipation de puissance
  • Éléments fusibles en argent testés
  • 100% par rayons X

Conception avec un joint triple

Spécialement conçus pour les applications immergées dans l'huile, les fusibles moyenne tension immergés dans l’huile de la gamme Bussmann d'Eaton sont équipés d'un triple joint spécial garantissant l’étanchéité à l'huile pour ainsi assurer une longévité et une protection optimale.

Équipe d'ingénieurs spécialisée dans les applications de fusibles moyenne tension

Notre équipe d'ingénieurs d’application spécialisée dans les fusibles moyenne tension est à votre disposition pour vous aider à choisir le fusible le mieux adapté et le plus efficace pour votre application.

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858