Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Fusibles et porte-fusibles

Fusibles photovoltaïques de la gamme Bussmann

Les fusibles solaires gPV photovoltaïques Bussmann series d’Eaton sont spécialement conçus pour protéger les systèmes DC jusqu’à 1500 V DC. Ils sont destinés à la protection DC des panneaux solaires, des boîtes de raccordement, des unités de raccordement et du stockage des batteries.
Courant nominal
1 à 600 A
Tension nominale
Jusqu'à 1 500 V DC
Conformité aux normes 
gPV

Fusibles gamme Bussmann d'Eaton pour la protection des applications photovoltaïques

Les fusibles gPV de la gamme Bussman d'Eaton constituent la solution idéale pour la protection des applications photovoltaïques qu'il s'agisse des onduleurs, des boîtes de raccordement, des batteries de stockage d’énergie ou des boîtes de raccordement secondaires.

Jusqu'à 1 500 V DC

Les fusibles photovoltaïques gPV et les porte-fusibles de la gamme Bussmann d'Eaton sont conçus pour des tensions allant jusqu'à 1500 V DC, vous permettant ainsi de répondre à la demande croissante d’installations à une tension plus élevée.

Compatibilité avec la gamme de porte-fusibles et de socles pour fusibles

Les fusibles photovoltaïques gPV de la gamme Bussmann d'Eaton sont compatibles avec notre gamme de porte-fusibles et nos socles pour fusibles.

Fusibles spécialement conçus pour les applications photovoltaïques

Nos fusibles photovoltaïques gPV ayant été conçus par nos experts mondiaux en fusibles, vous pouvez avoir l'esprit tranquille : votre installation est protégée par les solutions de protection de circuits les plus performantes et les mieux adaptées à votre application photovoltaïque.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858