Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs
Disjoncteur boîtier moulé électronique NZM
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteur boîtier moulé électronique NZM

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à sa connectivité et à ses fonctions améliorées, il est compatible avec les applications de type Industrie du futur (Industrie 4.0). 

100 % compatible
avec la gamme précédente
Mesure d’énergie Classe 1
conforme à la norme CEI 61557-12
Indicateur de durée de vie
permettant la maintenance prédictive

Caractéristiques principales

  • 100% Compatible avec les systèmes existants - Encombrement identique, performances égales ou supérieures
  • Compatible IoT  avec fonction de communication intégrée et mesure d'énergie de Classe 1
  • Les fonctions de gestion du cycle de vie intégrées fournissent des informations permettant de réaliser une maintenance prédictive
  • Sécurité au-delà des normes avec la fonction ARMS (Réduction des risques liés aux arcs électriques en phase de maintenance)
  • Performance renforcée avec une sélectivité améliorée et un pouvoir de coupure de 70 kA
  • Facilité d'utilisation grâce aux bornes push-in

Avec la nouvelle gamme NZM d’Eaton, bénéficiez d’une connectivité optimisée, de frais d’installation réduits et de fonctionnalités de sécurité intégrées.

    

Conception destinée aux applications industrielles

Le disjoncteur NZM est idéal pour créer un environnement de travail sécuritaire. Grâce à sa vaste gamme d'accessoires, cette solution offre une modularité optimale pour répondre aux exigences du client, notamment pour le montage et le raccordement des bornes. Le disjoncteur peut être utilisé au niveau international sans aucune restriction grâce aux homologations CEI et UL/CSA. Avec la mesure d'énergie intégrée, suivez vos consommations d’énergie en conformité avec la norme ISO 50001.

Solution compacte pour la mesure d'énergie

Grâce aux modules de mesure d'énergie et de communication intégrés, le disjoncteur NZM bénéficie d'un encombrement réduit et ne nécessite plus de solutions de mesure ou de communication externes. De plus, son design assure la conformité avec la norme CEI 61439. La fonction de sélectivité de zone (ZSI) permet d'assurer une sélectivité à 100 % dans la plage temporisée de la courbe de déclenchement.

Commande moteur et disjoncteur NZM — une combinaison parfaite

Faisant partie d'un ensemble démarreur-moteur, le NZM électronique permet non seulement de démarrer le moteur raccordé en toute sécurité et fiabilité, mais il fournit également un large éventail de données sur l’application. Outre les données d'état et de consommation d'énergie, il fournit également des informations destinées à la maintenance préventive du disjoncteur. En phase de travaux de maintenance, le personnel et les équipements bénéficient d'une protection supplémentaire grâce à la fonction ARMS (réduction de l’arc éléctrique).

Idéal pour les systèmes photovoltaïques

À l’aide d’interrupteurs-sectionneurs jusqu’à 1600 A, il est possible de mettre en œuvre des applications de type interrupteur général ou interrupteur d’arrêt d’urgence. Les nouveaux disjoncteurs NZM sont ainsi adaptés à différents environnements tels que le secteur des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, jusqu'à 1500 VDC.

Conçu et testé pour les applications minières

Le disjoncteur répond à la quasi-totalité des applications. Fonctionnant pour des courant assignés allant jusqu'à 1600 A, les nouveaux disjoncteurs NZM peuvent être utilisés même dans les environnements les plus difficiles, comme dans les exploitations minières jusqu'à 1000 V AC.

Idéal pour toutes les industries

Après avoir soigneusement examiné les besoins réels de ses clients, Eaton a mis au point un produit répondant aux problématiques actuelles des marchés de la distribution d’énergie et des constructeurs de machines. Les nouveaux disjoncteurs électroniques NZM ont été conçus pour des applications à forte consommation d'énergie avec des capacités de commutation élevées à 690 VAC, telles que dans les secteurs éolien et maritime ainsi que dans les data centers.

    

Lancement de notre nouveau disjoncteur électronique NZM

Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858