Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs
Disjoncteur différentiel xEffect FRBdM 1+N et 2 pôles
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteur différentiel xEffect FRBdM 1+N et 2 pôles

Ce dispositif FRBdM en 1+N et 2 pôles est la combinaison d’un interrupteur différentiel et d’un disjoncteur modulaire haute qualité, avec déclenchement dépendant de la tension réseau et de nombreux courants de déclenchement nominaux. Le circuit électronique intégré surveille précisément le flux de courant. La différence entre les courants résiduels inoffensifs et critiques sera détectée. Sa technologie numérique intégrée offre un diagnostic prédictif du niveau de courant de fuite au moyen de LED. 

Le disjoncteur différentiel FRBdM est compatible avec les jeu de barres. Des doubles bornes de raccordement (à vis et à cage) sont disponibles pour un montage simple et rapide en haut et en bas.

Disjoncteur différentiel xEffect FRBdM 1+N et 2 pôles
Protection
Protection fiable
Pour utilisation
selon IEC/EN 61009
Afficheur LED
pour indication immédiate de l’état

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs différentiels haute qualité
  • Déclenchement en fonction de la tension réseau 
  • Trois LED fournissent des informations sur le courant résiduel nominal du disjoncteur différentiel
  • Indicateur de déclenchement (blanc - bleu) 
  • Voyant de position de contact (rouge - vert) 
  • Courants assignés jusqu’à 25 A 
  • Courbes de déclenchement B, C, D 
  • Pouvoir de coupure nominal de 10 kA
  • Courbes de déclenchement très précises
  • Large sélection de courants résiduels nominaux
  • Bornes mixtes (à vis et à cage) en amont et en aval
  • Options de positionnement des jeux de barres pour les terminaux réseau et de charge
  • Gain de place au niveau de la borne malgré les jeux de barres installés
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé 
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN, facilite le retrait d’un jeu de barres existant 
  • Grand choix d’équipements complémentaires adaptés pour l’installation 

Dispositif tout-en-un

Les normes élevées d’Eaton garantissent une protection personnelle et matérielle complète en combinant les caractéristiques d’un interrupteur differentiel à celles d’un disjoncteur modulaire. Cela signifie que nos clients passent moins de temps et d’efforts à réaliser le câblage, tout en protégeant le système contre les surcharges, courts-circuits et courants résiduels. En utilisant la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton, votre système électrique sera plus sûr et plus fiable. En organisant les circuits d’équipement, d’éclairage et de prises sur des dispositifs de commutation protecteurs, le circuit concerné peut être coupé à distance en cas de défaillance.

Des types de disjoncteurs différentiels adaptés pour chaque éventualité

Le câblage de circuits séparé optimise la sécurité opérationnelle d’un circuit électrique. Ainsi, en cas de défaillance à la masse sur un circuit distinct, le circuit pourra être ouvert lorsque les limites de déclenchement sont atteintes. Bien souvent, une défaillance à la masse peut entraîner une déconnexion imprévue du dispositif de protection contre le courant résiduel lorsque d’autres entrées sont protégées par le même disjoncteur. Ce type de déclenchement intempestif peut être évité en câblant individuellement le circuit avec plusieurs disjoncteurs.

  • Type A : Protège contre les formes spéciales de courants résiduels continus.
  • Type G : Protège contre les déclenchements intempestifs.

Conception homologuée IEC

La gamme de disjoncteurs différentiels est conforme aux normes DIN EN 61009 (VDE 0664-20 et 21), une norme européenne relative aux interrupteurs différentiels avec protection contre la surintensité intégrée (disjoncteurs différentiels). Cela s’applique aux disjoncteurs différentiels indépendants et dépendants de la tension réseau avec des courants assignés allant jusqu’à 125 A pour des installations fixes.

Toutes les exigences de la norme IEC/EN 61009 sont entièrement remplies par la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton. Toutes les normes requises sont imprimées sur les appareils.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858