Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs modulaires FAZ-DC xEffect

Disponibles en version uni- et bipolaire, les disjoncteurs modulaires FAZ-DC sont des dispositifs de protection équipés de déclencheurs thermiques et de déclencheurs électromagnétiques. Avec des courants assignés de 2 A à 50 A, les disjoncteurs FAZ sont conçus avec un pouvoir de coupure de 10 kA selon la norme IEC/EN 60947-2. La tension continue assignée est de 220 V par pôle pour la version 2 A, et de 250 V par pôle pour les versions de 3 A à 50 A. Pour simplifier l’installation du disjoncteur, un guide permettant la connexion sûre du terminal et un rail DIN 3 positions sont mis à votre disposition. 

Disjoncteurs modulaires FAZ-DC xEffect
CONFORME À
IEC/EN 60947-2
Courants assignés
Jusqu'à 50 A
VERSIONS
Uni- et bipolaire

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs modulaires de qualité supérieure pour les applications DC
  • Classe de limitation d’énergie 3
  • Fusible auxilaire hautement sélectif grâce à une contrainte thermique faible
  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Courants assignés jusqu’à 50 A
  • Courbe de déclenchement C
  • Pouvoir assigné de coupure de 10 kA selon IEC/EN 60947-2
  • Compatible avec les jeux de barres standard
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN pour simplifier le retrait d’un jeu de barres existant
  • Gamme complète d’accessoires

Une protection fiable

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages dus aux surcharges et aux courts-circuits : En cas de courants trop élevés, le déclencheur thermique (bilame) du disjoncteur assure la coupure de l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et soumise à un contrôle qualité

La norme IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) s'applique aux disjoncteurs des circuits dont la tension assignée est inférieure ou égale à 1 000 V AC ou 1 500 V DC. Les disjoncteurs modulaires FAZ-DC d’Eaton sont testés et certifiés conformes à cette norme européenne.

Un disjoncteur adapté à chaque situation

Les disjoncteurs avec les courbes de déclenchement B et C sont les plus courants. Pour les circuits avec des courants de démarrage et de crête élevés (comme pour les moteurs et les luminaires, par exemple), on utilise des appareils avec des courbes de déclenchement C.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858