Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs modulaires FAZ-NA xEffect

Disponibles en 1-, 2-, 3- et 4 pôles, les disjoncteurs modulaires FAZ-NA sont des dispositifs de protection équipés de déclencheurs thermiques et de déclencheurs électromagnétiques. Les disjoncteurs FAZ-NA sont disponibles avec des courants assignés de 0,5 A à 63 A. Selon le type d'appareil, le pouvoir de coupure est de 15 kA selon IEC/EN 60947-2, et de 10 kA ou de 14 kA selon la norme UL 489/CSA C22.2 n° 5.

Disjoncteurs modulaires FAZ-NA xEffect
Installation simple
sur rail DIN
VERSIONS
1-, 2-, 3-, et 4 pôles
CLASSE DE LIMITATION D'ÉNERGIE
3

Caractéristiques principales

  • Disjoncteur modulaire haut de gamme pour les applications industrielles et les bâtiments tertiaires
  • Classe de limitation d’énergie 3
  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Courants assignés jusqu’à 63 A
  • Courbes de déclenchement B, C et D
  • Pouvoir assigné de coupure de 15 kA selon la norme IEC/EN 60947-2 et 10 kA ou 14 kA selon la norme UL 1077/CSA C22.2 n° 5
  • Les disjoncteurs FAZ-NA conviennent également aux applications qui entrent dans le cadre de la norme UL 1077/CSA C22.2 n° 235.
  • Installation facile sur rail DIN
  • Peut être équipé ultérieurement de contacts auxiliaires et de déclencheurs voltmétriques

Une protection fiable

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages dus aux surcharges et aux courts-circuits : En cas de courants trop élevés, le déclencheur thermique (bilame) du disjoncteur assure la coupure de l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et soumise à un contrôle qualité

La norme IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) s'applique aux disjoncteurs des circuits dont la tension assignée est inférieure ou égale à 1 000 V AC ou 1 500 V DC. Les normes UL 489 et CSA-C22.2 n° 5 prescrivent des distances d'isolement et des lignes de fuite beaucoup plus importantes que la norme IEC. Les disjoncteurs FAZ-NA conviennent également aux applications qui entrent dans le cadre de la norme UL 1077/CSA C22.2 n° 235.

Un disjoncteur adapté à chaque situation

Les disjoncteurs avec une courbe de déclenchement B sont utilisés pour les circuits d'éclairage et de prise de courant. Pour les circuits avec des courants de démarrage et de crête élevés (comme pour les moteurs et les luminaires, par exemple), on utilise des appareils avec des courbes de déclenchement C. Les disjoncteurs courbe D sont utilisés pour les charges inductives et capacitives (électrovannes, transformateurs, etc.).
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858