Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Disjoncteur modulaire FAZ xEffect

En matière de protection et de commutation, les produits de haute qualité, sûrs et fiables de la gamme industrielle xEffect Industrial series protègent les personnes, les installations et les systèmes dans le monde entier. Conçue et homologuée pour les applications industrielles et commerciales haut de gamme, la gamme de disjoncteurs modulaires xEffect series comprend des auxiliaires, des modules de déclenchement, des verrouillages, des barres de pontage et des accessoires.
CONFORME À
CEI/EN 60947-2 et CEI/EN 60898-1
COMPATIBLE
avec les jeux de barres standard
VERSIONS
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N et 3+N pôle

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs modulaires de haute qualité pour les applications industrielles et résidentielles
  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN, permettant le retrait d’un jeu de barres existant
  • Gamme complète d’équipements complémentaires pour montage ultérieur
  • Courants assignés jusqu’à 63 A
  • Courbes de déclenchement B, C, D, K, S et Z
  • Pouvoir de coupure assigné jusqu’à 15 kA selon IEC/EN 60947-2

Protection fiable des câbles

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits : En cas de courants trop élevés, le déclencheur thermique (bilame) du disjoncteur assure la coupure de l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et de qualité éprouvée

Les disjoncteurs modulaires FAZ d'Eaton sont testés et homologués selon la norme CEI/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Cette norme s'applique aux disjoncteurs des circuits dont la tension assignée est inférieure ou égale à 1 000 V AC ou 1 500 V DC. De plus, ces dispositifs de protection sont conformes aux exigences de la norme américaine UL 1077, relative aux dispositifs de protection supplémentaires.

Un disjoncteur modulaire adapté à chaque application

Pour les circuits avec des courants de démarrage et de crête élevés (comme pour les moteurs et les groupes de luminaires, par exemple), on utilise des appareils avec des courbes de déclenchement C. Les disjoncteurs avec courbes de déclenchement D sont utilisés pour les circuits avec charges inductives et capacitives. La courbe de déclenchement K est prévue pour des circuits avec des courants de démarrage élevés. La courbe de déclenchement S est idéale pour les circuits de transformateurs de commande. Quant à la courbe de déclenchement Z, elle est destinée à la protection des semi-conducteurs et des circuits de mesure, en particulier en cas d'impédance de ligne élevée.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close