Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs
Interrupteurs différentiels xEffect FRCmM-125 Type B / Type B+ / Type Bfq
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs différentiels xEffect FRCmM-125 Type B / Type B+ / Type Bfq

La gamme industrielle xEffect FRCmM est destinée au secteur de la construction de machines.

Ces dispositifs offrent un système optimal et une protection supplémentaire pour un large éventail d'applications. Disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option, ils sont également équipés d’indicateurs d’état.

Interrupteurs différentiels xEffect FRCmM-125 Type B / Type B+ / Type Bfq
homologué
IEC 61008, IEC 62423
Courant assigné
125 A
Types
B, Bfq et B+

Caractéristiques principales

  • Interrupteurs différentiels sensibles à tous les courants de défaut
  • Niveau de protection élevé contre les déclenchements intempestifs
  • Versions sélectives disponibles
  • Interrupteurs auxiliaires disponibles
  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Types 30 mA disponibles pour la protection des opérateurs
  • Interrupteur différentiel moderne avec un courant assigné de 125 A
  • Protection des courants de défaut / courants résiduels et protection supplémentaire
  • Doubles bornes de raccordement (à fourche et à cage) amont et aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Gain de place au niveau de la borne malgré la barre de pontage installée
  • L'interrupteur auxiliaire Z-HD peut être monté ultérieurement
  • L'appareil fonctionne indépendamment de la position d'installation
  • Le déclenchement se produit indépendamment de la tension de ligne (courants de type A)
    50 V AC sont nécessaires pour identifier les courants de type B

Protection fiable des machines

Ces produits fournissent un système optimal et une protection supplémentaire contre les courants de fuite à la terre résiduels pour une large gamme d'applications en offrant différentes caractéristiques de déclenchement pour répondre aux divers systèmes électriques et composantes pouvant être générés. Ils sont disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option.

L’interrupteur différentiel FRCmM-125 xEffect est disponible en trois types :

Type B

Tous les interrupteurs différentiels sensibles aux courants de défaut sont conçus pour être utilisés dans des systèmes AC de 50 Hz, avec des appareils électriques comme des convertisseurs de fréquence, des onduleurs, des systèmes de recharge de véhicules électriques ou des convertisseurs de puissance à haute fréquence. Ces dispositifs identifient tous les types de courants de défaut (comme par exemple les courants résiduels DC purs) conformément à la courbe de déclenchement B définie par la norme IEC 60755. De plus, ils permettront également d'identifier tous les courants résiduels AC de toutes les fréquences jusqu'à 100 kHz dans les courants (mixtes) ondulés.

Type Bfq

Conçu pour les contrôleurs de vitesse avec convertisseurs de fréquence, le type Bfq est destiné aux applications résidentielles, tertiaires et industrielles. Il permet d'éviter les déclenchements intempestifs grâce à une courbe de déclenchement spécialement adaptée aux convertisseurs de fréquence et il offre une protection contre tous les types de courants de défaut.

Type B+

Le type B+ comprend tous les interrupteurs différentiels destinés aux applications où des courants de défaut DC peuvent se produire. Non-sélectif et instantané, ce dispositif offre une protection contre tous les types de courants de défaut. De plus, il répond aux exigences de la norme VDE 0664-400 et offre donc une meilleure sécurité incendie.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858