L'interrupteur différentiel xEffect de type F est une version spécifique du type A avec différentes caractéristiques de fréquence. Conforme à la norme IEC/EN 62423, l’interrupteur différentiel de type F offre une protection sûre et fiable contre les courants résiduels sinusoïdaux et les courants de défaut DC non lissés. Il est également adapté aux courants résiduels de fréquences mixtes allant jusqu'à 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) comme défini dans la norme CEI/EN 62423.
Une protection accrue grâce à :
Réduction des déclenchements intempestifs grâce :
0 800 336 858