Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs différentiels PFGM xPole

Destinée à la protection contre les courants de défaut et les courants résiduels, et offrant une protection supplémentaire, la gamme complète d'interrupteurs différentiels Eaton est adaptée aux applications résidentielles et petits tertiaires.

Interrupteurs différentiels PFGM xPole
Courants assignés jusqu’à
100 A
Types
A, AC, G, G/A et S
Homologué
IEC/EN 61008

Caractéristiques principales

  • Compatible et adapté au raccordement de barres de pontage standard à d'autres dispositifs de la gamme P
  • Doubles bornes de raccordement (à fourche et à cage) amont et aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Gain de place au niveau de la borne malgré la barre omnibus installée
  • Interrupteur de déclenchement compatible
  • Voyant de position de contact rouge - vert (PFGM tétrapolaire)
  • Les modèles avec déclenchement retardés sont adaptés aux tubes fluorescents standard, avec ou sans ballast électronique (30 mA : 30 unités par conducteur de phase, 100 mA : 90 unités par conducteur de phase)
  • L'appareil fonctionne indépendamment de la position d'installation
  • Déclenchement indépendant de la tension de ligne
  • Raccordement secteur de chaque côté
  • Le dispositif trétrapolaire peut également être utilisé pour un raccordement bi/tripolaire. Neutre a gauche
  • Type A :
    Protection contre les formes spéciales de courant continu résiduel non lissé.
     
  • Type G : 
    Fiabilité élevée contre le déclenchement intempestif. Obligatoire pour tout circuit où des blessures ou dommages aux biens peuvent se produire en cas de déclenchement intempestif.
  • Type S :
    Interrupteur différentiel sensible au AC. Obligatoire pour les systèmes avec parafoudres en aval de l’interrupteur différentiel.
  • Type G/A :
    Fiabilité élevée contre le déclenchement intempestif.

     

Un interrupteur différentiel conforme

Le déclenchement étant indépendant de la tension de ligne, l’interrupteur différentiel convient à la norme applicable relative à la protection contre les courants de défaut / courants résiduels et à la protection supplémentaire.

Protection fiable des machines

Ces produits fournissent un système optimal et une protection supplémentaire contre les courants de fuite à la terre résiduels pour une large gamme d'applications en offrant différentes caractéristiques de déclenchement pour répondre aux divers systèmes électriques et composantes pouvant être générés. Ils sont disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858