Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs
Interrupteurs différentiels xPole PFIM Type F
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Interrupteurs différentiels xPole PFIM Type F

Destinée à la protection contre les courants de défaut et les courants résiduels, et offrant une protection supplémentaire, la gamme complète d'interrupteurs différentiels Eaton est adaptée aux applications résidentielles et tertiaires (petites). L'interrupteur différentiel de type F est une version spécifique du type A avec différentes caractéristiques de fréquence. Conforme à la norme IEC/EN 62423, l’interrupteur différentiel de type F offre une protection sûre et fiable contre les courants résiduels sinusoïdaux et les courants de défaut DC non lissés. Il est également adapté aux courants résiduels de fréquences mixtes allant jusqu'à 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) comme défini dans la norme CEI/EN 62423.

Interrupteurs différentiels xPole PFIM Type F
Homologué
IEC/EN 62423
Capacité de résistance aux courants élevés
3 kA
Courant résiduels DC
Jusqu'à 10 mA

Caractéristiques principales

  • Protection accrue dans des applications avec convertisseur de fréquence monophasé grâce à la détection de fréquences mixtes
  • Réduction des déclenchements intempestifs grâce :
    - Déclenchement retardé
    - À la capacité de résistance aux courants > 3 kA
  • Charge nominale plus élevée sur les courants résiduels DC jusqu’à 10 mA
  • Gamme complète d'équipements complémentaires
  • Indicateur de position de contact réelle
  • Réenclenchement automatique possible (par un dispositif de refermeture automatique)
  • Compatible et adapté au raccordement de barres de pontage standard à d'autres dispositifs de la gamme P
  • Doubles bornes de raccordement (à fourche et à cage) amont et aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Gain de place au niveau de la borne malgré la barre de pontage installée
  • Interrupteur de déclenchement universel, adapté au PLS., PKN., Z-A. Peut être monté ultérieurement
  • L'interrupteur auxiliaire Z-HK peut être monté ultérieurement
  • Voyant de position de contact rouge/vert
  • Les modèles avec déclenchement retardé sont adaptés aux tubes fluorescents standard, avec ou sans ballast électronique (30 mA : 30 unités par conducteur de phase)
  • L'appareil fonctionne indépendamment de la position d'installation
  • Déclenchement indépendant de la tension de ligne
  • Raccordement secteur de chaque côté
  • Le dispositif trétrapolaire peut également être utilisé pour un raccordement bi/tripolaire. Neutre a droite.

Protection fiable des machines

Ces produits fournissent un système optimal et une protection supplémentaire contre les courants de fuite à la terre résiduels pour une large gamme d'applications en offrant différentes caractéristiques de déclenchement pour répondre aux divers systèmes électriques et composantes pouvant être générés. Ils sont disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option.

Un interrupteur différentiel conforme

Le déclenchement étant indépendant de la tension de ligne, l’interrupteur différentiel convient à la norme applicable relative à la protection contre les courants de défaut / courants résiduels et à la protection supplémentaire.

Une protection supplémentaire

Le dispositif offre une protection accrue dans des applications avec convertisseur de fréquence monophasé grâce à la détection de fréquences mixtes et une capacité de charge plus élevée avec des courants de défaut DC lissés jusqu'à 10 mA.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858