Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs modulaires PLHT xPole

Le disjoncteur modulaire PLHT est un dispositif de protection équipé à la fois d'un déclencheur thermique et d'un déclencheur électromagnétique disponible en versions pôle 1, 2, 3, 4 et 3+N. Compatibles avec les applications AC et DC jusqu'à 60 V avec des courants assignés de 20 A à 125 A, les disjoncteurs modulaires PLHT sont disponibles avec les courbes de déclenchement B, C et D et une capacité de commutation de 25 kA. 

 

Une version spéciale à 1 pôle du disjoncteur modulaire PLHT, le PLHT-V a été conçu pour les installations ayant un compteur dans les applications tertiaires. Compatibles avec les applications AC et DC jusqu'à 60 V avec des courants assignés de 20 A à 63 A, les disjoncteurs modulaires PLHT-V sont disponibles avec les courbes de déclenchement B, C et D et une capacité de commutation de 25 kA. 

Disjoncteurs modulaires PLHT xPole
VERSIONS
1-, 2-, 3-, 4- et 3+N pôles
Courbes de déclenchement
B, C, D
CLASSE DE LIMITATION D'ÉNERGIE
3

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs haut de gamme
    • PLHT : pour les applications résidentielles et non-résidentielles
    • PLHT-V : pour les installations ayant un compteur dans les applications tertiaires
  • Limitation de courant classe 3 
  • Voyant de position de contact rouge - vert
  • Courants assignés 
    • PLHT : jusqu'à 125 A
    • PLHT-V : jusqu'à 63 A
  • Courbes de déclenchement
    • PLHT : B, C, D
    • PLHT-V : similaire à D
  • Pouvoir de coupure nominal jusqu’à 25 kA conformément à la norme IEC/EN 60947-2
  • Les caractéristiques isolantes répondent aux exigences de coordination d'isolation (= distance entre les contacts ≥ 4 mm)
  • Gamme complète d’accessoires
  • Manette couleur pour un repérage facile du calibre

Le type de dispositif de protection contre les surintensités le plus utilisé

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits : En cas de courants trop élevés, le déclencheur thermique (bilame) du disjoncteur assure la coupure de l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et soumise à un contrôle qualité

Les disjoncteurs modulaires PLHT d'Eaton sont testés et certifiés conformes à la norme IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) s'applique aux disjoncteurs des circuits dont la tension assignée est inférieure ou égale à 1 000 V AC ou 1 500 V DC.

Le disjoncteur modulaire adapté à chaque application

Les disjoncteurs courbe B sont des disjoncteurs modulaires Protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de câbles (en régime TN et IT).. Les courbes C sont utilisés pour la protection des câbles alimentant des récepteurs classiques circuits tels que l’éclairage / de prises électriques avec des consommateurs non définis et possédant des pointes de courant d’appel élevées. Les disjoncteurs avec courbes de déclenchement D sont utilisés pour les circuits avec charges inductives et capacitives (départs moteurs, électrovannes, transformateurs, etc.).
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858