Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs modulaires PLS6-DC xPole

Le disjoncteur modulaire PLS6 est un dispositif de protection équipé d'un déclencheur thermique et d’un déclencheur électromagnétique, offrant une résistance aux surcharges et aux courts-circuits, respectivement. Les dispositifs PLS6 uni/bipolaires, destinés aux applications DC, sont disponibles avec des courants assignés de 1 A à 50 A et peuvent tolérer des tensions assignées allant jusqu'à 250 V DC. Avec un pouvoir de coupure de 10 kA, le PLS6 est également compatible avec les barres de pontage et permet un montage facile grâce aux doubles bornes de raccordement (à fourches et à cage) en amont et en aval.

Disjoncteurs modulaires PLS6-DC xPole
IEC 60947-2
Disjoncteur conforme
Courants assignés
Jusqu'à 50 A
Courbe de déclenchement
C

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs modulaires de grade supérieur pour les applications DC
  • Classe de limitation d’énergie (auparavant classe de sélectivité) 3
  • Fusible de secours hautement sélectif grâce à une contrainte thermique faible
  • Voyant de position de contact rouge - vert
  • Courants assignés jusqu’à 50 A
  • Courbe de déclenchement C
  • Pouvoir assigné de coupure de 10 kA selon IEC/EN 60947-2
  • Tension assignée jusqu’à 250 V DC par pôle
  • Conforme aux exigences de coordination d'isolation (= distance entre les contacts ≥ 4 mm)
  • Compatible avec barre de pontage
  • Doubles bornes de raccordement (à fourches et à cage) amont et aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN pour simplifier le retrait d’un jeu de barres existant
  • Gamme complète d’accessoires
  • Manette couleur pour un repérage facile du calibre

Une conception conforme aux normes et soumise à un contrôle qualité

Tous les disjoncteurs modulaires Eaton sont testés et certifiés conformément à la norme IEC/EN 60898-1 ou IEC/EN 60947-2. Les homologations correspondantes sont imprimées sur les appareils. Les disjoncteurs couverts par la norme IEC/EN 60898-1 sont principalement prévus pour une utilisation résidentielle et sont conçus pour être actionnés par des particuliers. La norme IEC/EN 60947-2 s'applique aux disjoncteurs des circuits dont la tension assignée est inférieure ou égale à 1 000 V AC ou 1 500 V DC.

Un disjoncteur adapté à chaque situation

Lors de la sélection du type de disjoncteur le mieux adapté à une application particulière, il faut tenir compte des trois critères suivants :

1) Classe de limitation d’énergie (classe de sélectivité)
Les disjoncteurs sont divisés en trois classes de limitation (ou de sélectivité) selon leur temps de coupure en cas de court-circuit.

2) Courant assigné
Le courant assigné correspond aux valeurs de courant avec lesquelles un disjoncteur peut fonctionner à une température ambiante de 30 °C (dans les applications résidentielles et tertiaires).

3) Courbes de déclenchement
Les disjoncteurs à déclenchement B et C sont les plus courants, car ils représentent la norme dans les applications résidentielles et tertiaires.

Une nouvelle génération de disjoncteurs

Les disjoncteurs modulaires figurent aujourd'hui parmi les dispositifs de protection contre les surintensités les plus courants. Les fusibles traditionnels sont de plus en plus souvent remplacés par des disjoncteurs modernes qui peuvent être remis en marche après un déclenchement. Se distinguant par une grande variété de courants assignés et de courbes de déclenchement, la gamme de disjoncteurs modulaires Eaton est conçue pour les applications résidentielles et tertiaires (gamme xPole) ainsi que pour les applications industrielles (gamme xEffect).
La tâche fondamentale des disjoncteurs est de protéger les câbles des réseaux basse tension contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858