Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteur modulaire PLS6/M xPole

Le disjoncteur modulaire PLS6 et PLSM est un dispositif de protection équipé d'un déclencheur thermique et électromagnétique disponible en version 1, 2, 3, 4, 1+N et 3+N pôles. Compatibles avec les applications AC et DC jusqu'à 48 V avec des courants assignés de 0,16 A à 63 A, les disjoncteurs modulaires Eaton sont disponibles avec les courbes de déclenchement B, C et D et des capacités de commutation de respectivement 6 kA et 10 kA pour le PLS6 et le PLSM.

Disjoncteur modulaire PLS6/M xPole
Courants assignés
jusqu'à 63 A
VERSIONS
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N et 3+N pôles
Courbes de déclenchement
B, C, D

Caractéristiques principales

  • Disjoncteur modulaire haut de gamme pour les applications résidentielles et non-résidentielles
  • Limitation de courant classe 3
  • Fusible de secours hautement sélectif grâce à une contrainte thermique faible
  • Voyant de position de contact rouge - vert
  • Courants assignés jusqu’à 63 A
  • Courbes de déclenchement B, C, D
  • Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60898-1
    • PLS6 : 6 kA
    • PLSM : 10 kA
  • Compatible avec des applications DC jusqu'à 48 V
  • Conforme aux exigences de coordination d'isolation (= distance entre les contacts ≥ 4 mm)
  • Compatible avec barre de pontage
  • Doubles bornes de raccordement (à fourches et à cage) amont et aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN pour simplifier le retrait d’un jeu de barres existant
  • Gamme complète d’accessoires
  • Manette couleur pour un repérage facile du calibre

Le type de dispositif de protection contre les surintensités le plus utilisé

Les disjoncteurs modulaires protègent les câbles contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits : En cas de courants trop élevés, le déclencheur thermique (bilame) du disjoncteur assure la coupure de l'alimentation électrique. En cas de court-circuit, le déclencheur électromagnétique coupe l'alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Une conception conforme aux normes et soumise à un contrôle qualité

Les disjoncteurs modulaires PLS6 et PLSM d'Eaton sont testés et certifiés conformes à la norme 60898-1 (VDE 0641-11). La première partie de la norme IEC/EN 60898 s'applique aux disjoncteurs modulaires AC si la tension nominale entre phases ne dépasse pas 440 V, le courant assigné ne dépasse pas 125 A et le pouvoir de coupure nominal ne dépasse pas 25 kA.

Le disjoncteur modulaire adapté à chaque application

Les disjoncteurs courbe B sont des disjoncteurs modulaires Protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de câbles (en régime TN et IT). Les courbes C sont utilisés pour la protection des câbles alimentant des récepteurs classiques circuits tels que l’éclairage / de prises électriques avec des consommateurs non définis et possédant des pointes de courant d’appel élevées. Les disjoncteurs avec courbes de déclenchement D sont utilisés pour les circuits avec charges inductives et capacitives (départs moteurs, électrovannes, transformateurs, etc.).
Comment acheter des produits Eaton
Support technique

0 800 336 858