Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs électroniques PXS24 xEffect
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteurs électroniques PXS24 xEffect

Le PXS24 est un module de protection électronique pour les circuits 24 V DC. Ses caractéristiques de déclenchement répondent aux exigences des circuits 24 V DC. Il offre une protection fiable, en particulier pour les grandes longueurs de câbles et en cas de courants de démarrage élevés. La structure modulaire du système permet de raccorder directement jusqu'à trois charges et d'assurer le contrôle, la commutation et la signalisation par voie dédiée. Le disjoncteur PXS24 assure non seulement une protection élevée, mais il permet également de réduire les coûts, les efforts d’installation et l’encombrement.   

Disjoncteurs électroniques PXS24 xEffect
Disponibilité maximale du système grâce à la
Limitation du courant de court-circuit
Une protection fiable
Pour les grandes longueurs de câble
Une flexibilité maximale
Avec des modules à voie unique

Caractéristiques principales

  • Système modulaire – Modules à voie unique avec et sans bornes d'alimentation intégrées
  • In jusqu'à 16 A
  • Sélecteur – déconnecte de l’alimentation uniquement les charges en défaut  
  • Protection des grandes longueurs de câbles – arrêt sûr, même en cas de petites surcharges ou de courts-circuits 
  • Protection et commutation en un seul appareil – réduction des relais de couplage
  • Entrées et sorties intégrées – Contrôle, commutation et signalisation par voie dédiée
  • Raccordement jusqu’à trois charges
  • Contrôle de séquence – par liaison des voies de communication associées
  • Installation simple et rapide avec des bornes « push-in » et des barres de pontage
  • Compatible PLC selon la norme IEC/EN 61131-2
  • Norme UL

Idéal pour la détection rapide des surcharges, le disjoncteur PXS24 offre également un fonctionnement optimal même en cas de courants de démarrage élevés. 

 

    Protection fiable des grandes longueurs de câbles

    La plate-forme électronique est en mesure de détecter les surintensités, y compris les plus faibles, et de les neutraliser rapidement. La fonctionnalité de déclenchement assure une protection fiable, en particulier en présence de grandes longueurs de câbles. Assurant un niveau de protection plus élevé, les solutions électroniques sont en mesure de déconnecter de l’alimentation uniquement les charges en défaut.

                                                                                                  

    Une meilleure continuité de service grâce à la gestion des courants de démarrage 

    Les courants de démarrage élevés, se produisant souvent lors de la mise sous tension des charges, risquent de déclencher le dispositif de protection. Ce n'est pas le cas avec le PXS24 : celui-ci limite activement le courant pendant un temps donné - sans pour autant se déclencher. La disponibilité du système est par conséquent optimale.
    Print

    Un système modulaire et évolutif

    Grâce au PXS24, le coût global du système et son encombrement sont réduits. Il offre une plus grande flexibilité que les modules de protection à quatre ou huit voies. Si nécessaire, il est possible d‘augmenter le nombre de voies sur des installations déjà existantes. Ceci peut vous être particulièrement utile s’il manque une voie pendant l’installation ou s’il y a besoin de voies supplémentaires pour répondre à une evolution du système.

    Réduction des coûts, des efforts d'installation et de l'encombrement

    Outre sa fonction de protection, le PXS24 peut également être utilisé comme dispositif de commutation. Il permet non seulement de réduire les coûts et les efforts d’installation, mais il permet également d’économiser de l’espace dans l’armoire de commande. Le PXS24 est équipé d'entrées et de sorties TOR pour une intégration en toute simplicité. La conception innovante du PXS24 permettant de raccorder directement jusqu’à trois charges, il est possible de réduire le nombre d’appareillage, ainsi que la taille de l’armoire électrique.

    Une protection fiable

    651423139

    Une conception robuste

    Factory / Industrial

    Norme UL

    916414838
    Comment acheter des produits Eaton