Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Parafoudres
Dispositifs de protection contre les surtensions SPCT2 xPole
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Dispositifs de protection contre les surtensions SPCT2 xPole

Les parafoudres de type SPCT2 sont les dispositifs de protection contre les surtensions les plus courants, conçus pour toutes les installations électriques basse tension. Ces dispositifs de protection contre les surtensions sont souvent exigés par les réglementations nationales de câblage.

Dispositifs de protection contre les surtensions SPCT2 xPole
Conforme à la norme
EN 61643-11
Classe de test SPD
T2

Caractéristiques principales

  • SPD de type T2 selon la norme EN 61643-11
  • Tension nominale de fonctionnement maximum (UC) : 75 – 580 V AC
  • Classe de test selon IEC 61643-1+A1
  • Disponible avec des contacts auxiliaires
  • Disponible avec jeux de barres intégrés pour une installation facile et rapide sur les interrupteurs différentiels

 

Une protection supplémentaire contre les surtensions

Ce dispositif est conçu pour protéger la plupart des installations électriques domestiques contre les surtensions ou les coups de foudre indirects. Le minimum recommandé est le dispositif T2, déjà obligatoire dans de nombreux pays européens.

La protection contre les surtensions est une nécessité

Les parafoudres sont conçus pour limiter la tension en fonction de la coordination de l'isolement, en évitant les étincelles susceptibles de provoquer un incendie. Ces dispositifs doivent donc être installés pour réduire les effets des surtensions. Sont concernés les installations électriques de tous les types de bâtiments, depuis les maisons et les hôpitaux, en passant par les infrastructures de communication et d'autres bâtiments publics, ainsi que les sites commerciaux/industriels, notamment les hôtels, les banques, les commerces et les usines.

Prévenir la propagation des surtensions

Des SPD de type 2 sont installés dans toutes les armoires pour empêcher la propagation des surtensions dans une installation électrique. Le SPCT2 d'Eaton est utilisé pour la protection contre les surtensions transitoires causées par les opérations de commutation et les coups de foudre indirects.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858