Ce disjoncteur différentiel résiduel avec protection contre les surintensités intégrée est un dispositif 1+N pôles de grande qualité composé d’un disjoncteur résiduel et d’un disjoncteur modulaire.
Ce disjoncteur est donc idéal pour éviter les déclenchements intempestifs.
Le disjoncteur différentiel PKNM se distingue par sa sensibilité au courant pulsé en version AC en"standard de type" A, mais aussi par le type F sensible aux fréquences mixtes, et les types G ou G/A avec un délai temporisé d’au moins 10 ms. Alors que les modèles AC et A ne sont résistants aux courants d'impulsion que jusqu'à 250 A, les trois autres types F, G et G/A offrent une résistance accrue aux courants d'impulsion de plus de 3 kA.
PKNM :
0 800 336 858