Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs
Disjoncteur différentiel numérique xPole, dRBM, 1+N et 2 pôles
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Disjoncteur différentiel numérique xPole, dRBM, 1+N et 2 pôles

Ce disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités intégrée dans le pôle 1+N et le pôle 2 est un dispositif de grande qualité combinant un interrupteur différentiel et un disjoncteur modulaire, avec déclenchement dépendant de la tension de ligne et une grande variété de courants de déclenchement nominaux.

Faisant partie de la série xPole, le dispositif dRBM indépendant de la tension de ligne peut être utilisé pour les applications résidentielle et tertiaire.

Sa technologie numérique intégrée offre un diagnostic prédictif du niveau de courant de fuite au moyen de LED.

Disjoncteur différentiel numérique xPole, dRBM, 1+N et 2 pôles
Application
Résidentiel/Commercial
Conforme à la norme
IEC/EN 61009
Afficheur LED
pour indication immédiate de l’état

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs différentiels haute qualité
  • Trois LED fournissent des informations sur le courant résiduel nominal du disjoncteur différentiel
  • Déclenchement en fonction de la tension réseau
  • Voyant de position de contact rouge - vert
  • Voyant de déclenchement de courant de défaut blanc - bleu
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN, facilite le retrait d’un jeu de barres existant
  • Grand choix d’équipements complémentaires adaptés pour montage ultérieur
  • Courants assignés jusqu’à 25 A
  • Courbes de déclenchement B, C, D
  • Pouvoir de coupure nominal de 10 kA
  • Type A : Protège contre les formes spéciales de courant continu pulsées résiduel qui n'ont pas été lissées
  • Type-G : retard de 10 ms pour éviter tout déclenchement imprévu (p. ex., durant un orage)
  • Technologie numérique intégrée pour l’indication de courant de fuite

Conception homologuée IEC

La gamme de disjoncteurs différentiels est conforme aux normes IEC/EN 61009 - région IEC, ainsi qu’aux normes européennes relatives aux interrupteurs différentiels avec protection contre la surintensité intégrée (disjoncteurs différentiels). Cela s’applique aux disjoncteurs différentiels indépendants et dépendants de la tension réseau avec des courants assignés allant jusqu’à 125 A pour des installations fixes. Toutes les exigences de la norme IEC/EN 61009 sont entièrement remplies par la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton. Toutes les normes requises sont imprimées sur les appareils.

Des types de disjoncteurs différentiels adaptés pour chaque éventualité

Le câblage de circuits séparé optimise la sécurité opérationnelle d’un circuit électrique. Ainsi, en cas de défaut à la terre sur un circuit distinct, le circuit pourra être ouvert lorsque les limites de déclenchement sont atteintes. Bien souvent, un défaut à la terre peut entraîner une déconnexion imprévue du dispositif de protection contre le courant résiduel lorsque d’autres entrées sont protégées par le même disjoncteur. Ce type de déclenchement intempestif peut être évité en câblant individuellement le circuit avec plusieurs disjoncteurs.

Dispositif tout-en-un

Les normes de qualité élevées d'Eaton garantissent une protection personnelle et matérielle complète en combinant les caractéristiques d’un interrupteur différentiel à celles d’un disjoncteur modulaire. Cela signifie que nos clients passent moins de temps et d’efforts à réaliser le câblage, tout en protégeant le système contre les surcharges, courts-circuits et courants résiduels. En utilisant la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton, votre système électrique sera plus sûr et plus fiable.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858