Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Bloc autonome
BeamTech - Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BeamTech - Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance

La gamme BeamTech offre une solution pour l'éclairage d'ambiance des grands espaces et l'éclairage des chemins d'évacuation mais aussi pour mettre en évidence les équipements de sécurité comme les alarmes ou les extincteurs. Il est idéal pour les applications industrielles telles que les usines ou les entrepôts. 

En effet, en cas de coupure secteur, l'éclairage des grands espaces ouverts est impératif pour éviter les mouvements de panique et assurer une évacuation en toute sécurité. 

La diffusion (large/étroite) et le flux lumineux du bloc peuvent être configurés par l'utilisateur (Technologie E-focus) pour couvrir le plus grand nombre d'applications. Ce bloc bénéficie d'une installation et d'une mise en service simplifiées. 

Ce bloc est également en version SATI ADRESSABLE, qui permet une supervision de l'installation à distance et un fonctionnennement en protocole ADR et CGLine+.

BeamTech - Bloc Autonome d'Eclairage d'Ambiance
Angle d'inclinaison
Incliné entre 0° et 90° et pivote à 360°
Technologie E-focus breveté
Diffusion lumineuse large ou étroite
Maintenance réduite
Test automatique et surveillance avec CGLine+ et ADR

Caractéristiques Principales

  • Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500lm chacun
  • Programmation E-focus 
  • L'installateur / utilisateur définit la distribution de lumière
  • Possibilité de câbler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boitier
  • Mécanisme de verouillage de la source lumineuse 
  • Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
  • Test automatiques (SATI) 
  • Autonomie 1h 
  • IP65 et IK07
  • Test automatique en Adressable avec supervision
  • Utilisation possible en mode SATI

Présentation BeamTech

Choisir la version adaptée à votre application

BeamTech S, 1 Phare 500 lm 
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-2heads.jpg
BeamTech L, 2 Phares 1000 lm 
BeamTech S, 2 Phares 1000 lm 
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg
BeamTech L, 4 Phares 2000 lm 

Technologie E-focus brevetée

BeamTech est un produit deux en un destiné à l'éclairage des chemins d'évacuation et des grands espaces ouverts qui permet à l'utilisateur/installateur de définir la diffusion lumineuse qui convient le mieux à l'application. 

De plus, l'utilisateur peut incliner le faisceau lumineux pour définir l'angle de diffusion à l'aide d'un bouton de test et installer les phares en fonction de l'application.

La fonctionnalité E-focus vous permet de sélectionner l'éclairage dont vous avez besoin pour votre application. Ce luminaire offre à la fois un éclairage anti-panique pour les grands espaces et un éclairage ciblé. Sélectionnez tout simplement l'option de faisceau étroit ou large à l'aide du bouton de test.

La diffusion étroite est idéale pour l’éclairage des chemins d’évacuation et des équipements de sécurité.

 

La diffusion large est idéale pour les grands espaces et les emplacements en hauteur, au sein de zones où il n’existe pas de chemin d’évacuation prédéfini et qui doivent donc être éclairées dans leur ensemble.

 

Différents angles d'inclinaison facilement configurables

Le phare à LED du BeamTech peut être incliné entre 0° et 90° et pivote à 360°. Pour cela, différents crans avec l'affichage du degré de rotation sont inscrit. Le phare est équipé d'un mécanisme de verouillage pour limiter les changements de configuration accidentels.

Conforme aux exigences de l'éclairage des équipements de sécurité

La gamme BeamTech répond aux normes en matière d’éclairage des équipements de sécurité comme les postes de premiers secours, des équipements de lutte contre l’incendie et autres dispositifs d’alarme.

Un système de surveillance efficace

La gamme BeamTech est également disponible en version ADRESSABLE permettant un contrôle individuel à distance et sa localisation sur l'installation. Ce bloc est compatible avec les systèmes ADR et CGLine+.
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858