Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BXP NF - Balise de sol pour parking

BXP NF est une balise de sol destinée à l'éclairage des chemins d'évacuation des parkings.

Première balise de sol certifiée NF de sa catégorie, le BXP NF offre une protection IK10 et IP66/67 pour répondre aux exigences et aux contraintes des zones de grande affluence, comme les parcs de stationnement sans colonnes et les entrées de bâtiments.

Grâce à sa conception innovante et ultra-plate, il s'intègre parfaitement dans l'architecture d'un bâtiment avec un espacement de 15 mètres.

BXP NF - Balise de sol pour parking
Design
Intégration facile et extra plat
Type de montage
Montage au sol
Forte Résistance
Indice de résistance au choc IK10

Caractéristiques Principales

  • Balise version 230 Vac alimentée en TBTS (48 Vcc) par un convertisseur séparé
  • Entraxe de fixation très large (128mm)
  • Hauteur inférieur à 21 mm
  • Incorporation simple et rapide 
  • IP 66 et IP 67 (immersion 30 minutes) 
  • Pas de relampage, consommation réduite
  • Bornes sans vis pour section de 2,5 mm²
  • Fonctionnement : +5°C à + 60°C 

La première Balise de Sol BXP certifiée NF

  • D'une conception compacte de 21 mm, l'éclairage au sol biseauté BXP NF vise à limiter les risques d'obstruction en cas d'évacuation.
  • Répondant aux exigences de la norme UTEC 71 802 validée par l'homologation NF AEAS, l'éclairage de sécurité BXP d'un rendement de 45 lumens a été conçu pour assurer une distance de plus de 10 mètres entre les foyers lumineux, comportant une nappe haute complétée par une nappe basse, conformément aux dispositions de l'article PS22.
  • Espacement des luminaires encastrés au sol BXP NF : 15 m.
  • Les luminaires encastrés dans le sol BXP NF 220 sont homologués pour être utilisés avec leur unité d'alimentation. L'utilisation de tout autre convertisseur sur le marché n'est pas autorisée.
Car park with Eaton BXP NF emergency safety lights

Aucun risque lors de l'installation grâce à la très basse tension de sécurité

Les luminaires encastrés dans le sol BXP NF 230 Vca disposent d'une alimentation à très basse tension de sécurité (TBTS) de 48 Vcc via un convertisseur séparé (convertisseur 230 Vca - 48 Vcc (voir photo BXP NF 220). Le luminaire ne présente donc aucun risque de contact avec des éléments sous tension dangereux en cas de défaillance électrique.

Mise en service

  • Des précautions particulières doivent être prises lors de l'installation des dispositifs. Il s'agit d'un critère essentiel pour le bon fonctionnement et la durabilité de l'équipement.
  • Évitez d'installer les dispositifs sur des surfaces molles, sur des surfaces goudronnées ou asphaltées, par exemple.
  • Les luminaires encastrés dans le sol BXP NF sont conçus pour résister au passage de véhicules légers. Les zones avec un niveau élevé de trafic doivent être évitées autant que possible.
  • Les luminaires BXP NF sont encastrés dans le sol à l'aide de 2 vis M8 et de chevilles à sceller. Ces articles ne sont pas inclus dans l'équipement (voir les options ci-dessous).
  • Une pièce de centrage est disponible pour faciliter l'installation.
Installation of the BXP NF ground safety light in a car park

Accessoires du luminaire encastré dans le sol BXP NF

eaton-ceag-el-cps-bxp-nf-extherm.jpg
Extherm - Douille de fixation sur mesure pour la fixation sur un support béton
eaton-ceag-el-cps-bxp-nf-cap710129.jpg
J17 - Capuchon de couvrement inférieur
eaton-ceag-el-cps-bxp-nf-cap309195.jpg
Double borne de raccordement
Comment acheter des produits Eaton
Contactez-nous

0 800 336 858